Cable NSX
Introducción
El cable NSX conecta un interruptor automático con la red de comunicación.
El cable NSX puede utilizarse:
-
Por sí solo para comunicar mediciones y ajustes (solo con las unidades de control MicroLogic 5, 6 y 7)
-
O con un módulo BSCM:
-
Para comunicar mediciones y ajustes (solo con las unidades de control MicroLogic 5, 6 y 7)
-
Para comunicar estados (con unidades de control estándar y avanzadas)
-
Para obtener más información sobre la integración de las funciones de comunicación del interruptor automático ComPact NSX, consulte:
-
DOCA0093ES, ULP (norma IEC) - Guía del usuario
-
DOCA0091EN, ComPact NSX - Guía de comunicación Modbus
Descripción
|
N.º |
Soporte de datos |
Datos transmitidos |
Comentarios |
|---|---|---|---|
|
A |
Microinterruptor de cable NSX |
Estado del contacto SD |
El cable NSX ocupa la ranura SD en lugar del contacto auxiliar. |
|
B |
Cable equipado con un conector RJ45 para conexión a un módulo ULP. |
Red de comunicación |
Hay tres longitudes de cable disponibles: 0,3 m (9,84 ft), 1,3 m (4,27 ft) y 3 m (14,7 ft). |
|
C |
Conexión interna con la unidad de control MicroLogic 5, 6 o 7 o el módulo BSCM |
Red de comunicación |
Con el módulo BSCM, el cable NSX también transmite los estados del interruptor automático. |
El cable NSX también proporciona alimentación de 24 V CC:
-
Para la unidad de control MicroLogic 5, 6 o 7 (sin módulo BSCM)
-
Para el módulo BSCM (cuando este módulo está instalado)
Instalación
Las ranuras utilizadas para instalar el cable NSX dependen del tipo de interruptor automático.
|
Uso sólo del cable NSX |
Cable NSX y módulo BSCM |
||
|---|---|---|---|
|
ComPact NSX100-250 |
ComPact NSX400-630 |
ComPact NSX100-250 |
ComPact NSX400-630 |
|
A Cable NSX B Módulo BSCM |
|||
El cable NSX no se puede instalar a la vez que el contacto SD.
El cable NSX se puede instalar in situ.
Para obtener más información sobre la instalación, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: GHD16047AA ComPact NSX100-630 - Cable NSX.
Comunicación con el cable NSX
El cable NSX conecta los módulos ULP siguientes:
-
Interfaz de comunicación IFM o IFE
-
Pantalla FDM121
-
Módulo IO
En la figura siguiente se muestran las conexiones entre el cable NSX y la interfaz IFM Modbus-SL: