Disjoncteurs : Protection magnéto-thermique (TM-D)
Introduction
Les disjoncteurs équipés de déclencheurs magnéto-thermiques sont utilisés pour la protection des câbles sur les systèmes de distribution fournis par des transformateurs.
Les déclencheurs magnéto-thermiques offrent les protections suivantes :
-
Protection thermique en cas de surcharge avec un seuil de déclenchement réglable Ir et un retardateur non réglable.
-
Protection magnétique contre les courts-circuits, avec un seuil de déclenchement Ii fixe.
Protection thermique (Ir)
Le seuil de déclenchement de la protection thermique Ir est ajusté à l'aide d'un commutateur rotatif.
L’action sur le commutateur rotatif de réglage de la protection thermique (A) modifie la courbe de déclenchement (B) comme indiqué.
Les valeurs de Ir sont réglables de 0,7 à 1 x In (calibre du disjoncteur) comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
|
Protection thermique |
Calibre du disjoncteur In (A) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 |
25 |
32 |
40 |
50 |
63 |
80 |
100 |
125 |
160 |
||
|
Déclenchement entre 1,05 et 1,20 x Ir |
Ir (A) |
Réglable en ampères de 0,7 à 1 x In |
|||||||||
|
Temporisation (s) |
tr (s) |
Non réglable |
|||||||||
Protection magnétique (Ii)
La valeur de déclenchement instantané Ii est non réglable. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître sa valeur pour chaque calibre de disjoncteur :
|
Protection magnétique |
Calibre du disjoncteur In (A) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 |
25 |
32 |
40 |
50 |
63 |
80 |
100 |
125 |
160 |
||
|
Seuil de déclenchement ±20% |
Ii (A) |
500 |
600 |
600 |
600 |
600 |
800 |
1000 |
1250 |
1250 |
1250 |
La temporisation de la protection magnétique est non réglable :
-
Temps de non-déclenchement : 10 ms
-
Temps maximum de coupure : 200 ms pour I > 1.5 Ii