Temps de réinitialisation des mesures minimum/maximum
Vue d'ensemble
Les registres de temps de réinitialisation des mesures minimum/maximum permettent à l'utilisateur de connaître toutes les dates correspondant à la commande de réinitialisation du minimum/maximum.
La commande de réinitialisation du minimum/maximum (code de commande = 46728) peut réinitialiser le contenu des registres de mesures minimum/maximum.
Une requête de lecture de 30 registres est nécessaire pour lire les temps de réinitialisation des mesures minimum/maximum.
Temps de réinitialisation des mesures minimum/maximum
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0B53– 0x0B55 |
2900– 2902 |
R |
– |
– |
ULP DATE |
– |
A/E |
Date et heure de réinitialisation du courant minimum/maximum Type de données: ULP DATE |
0x0B56– 0x0B58 |
2903– 2905 |
R |
– |
– |
ULP DATE |
– |
E |
Date et heure de réinitialisation de la tension minimum/maximum |
0x0B59– 0x0B5B |
2906– 2908 |
R |
– |
– |
ULP DATE |
– |
E |
Date et heure de réinitialisation de la puissance minimum/maximum (P, Q, S) |
0x0B5C– 0x0B5E |
2909– 2911 |
R |
– |
– |
ULP DATE |
– |
E |
Date et heure de réinitialisation du facteur de puissance minimum/maximum et du cosϕ |
0x0B5F– 0x0B61 |
2912– 2914 |
R |
– |
– |
ULP DATE |
– |
E |
Date et heure de réinitialisation de la distorsion harmonique totale minimum/maximum |
0x0B62– 0x0B64 |
2915– 2917 |
R |
– |
– |
ULP DATE |
– |
E |
Date et heure de réinitialisation de la valeur de crête de la demande de courant |
0x0B65– 0x0B67 |
2918– 2920 |
R |
– |
– |
ULP DATE |
– |
E |
Date et heure de réinitialisation des valeurs de crête des demandes de puissance active, réactive et apparente |
0x0B68– 0x0B6A |
2921– 2923 |
R |
– |
– |
ULP DATE |
– |
E |
Date et heure de réinitialisation de la fréquence minimum/maximum |
0x0B6B– 0x0B6D |
2924– 2926 |
R |
– |
– |
ULP DATE |
– |
E |
Date et heure de réinitialisation de l'image thermique minimum/maximum du moteur |
0x0B6E– 0x0B70 |
2927– 2929 |
R |
– |
– |
ULP DATE |
– |
E |
Date et heure de réinitialisation de l'énergie (active, réactive, apparente) |