Caractéristiques de l’interface utilisateur
| Onglet principal | Sous-onglet | Description |
|---|---|---|
| Paramètres | Paramètres généraux | Permet de configurer la date et l'heure, les paramètres réseau, les paramètres proxy, les paramètres de publication et les paramètres de point d'accès WiFi. |
| Paramètres du site |
|
|
| Communications | Permet de configurer le port série Modbus, la passerelle Modbus, le filtrage TCP/IP et les paramètres Ethernet avancés. Permet de configurer et de créer un réseau Zigbee. | |
| Sécurité | Permet de mettre à jour les paramètres de certificat SSL et de pare-feu. | |
| Gestion des utilisateurs | Permet de créer ou modifier les noms de groupe. | |
| Liens | Permet de configurer les fichiers et les liens de documentation. | |
| Événements | Permet de configurer les paramètres d’événements et de définir les événements personnalisés. | |
| Gestion des pages personnalisées | Permet de créer et d’ajouter des pages Web personnalisées au Com’X. | |
| Paramètres des équipements | – | Permet de configurer l'architecture des mesures et les données à enregistrer et publier. |
| Tableau des mesures | – | Affiche les appareils, les métadonnées et les données à enregistrer. |
| Mise en service | – |
|
| Surveillance | Données en temps réel | Fournit des mesures de base pour les appareils sélectionnés. Les informations sont affichées pour chaque appareil et en vues récapitulatives. |
| Tableaux de bord | Fournit une représentation graphique des données de consommation d’énergie, agrégées sur une période donnée pour les appareils sur lesquels l’enregistrement des données est activé, ainsi que des informations de tendance pour d’autres propriétés électriques. | |
| Commande | RAZ compteur | Permet l’exécution des réinitialisations définies pour l’appareil et affiche la date et l’heure à laquelle chaque opération a été exécutée. |
| Régler l'horloge | Les réinitialisations de date et heure n'apparaissent que si l'appareil offre cette fonction. | |
| Diagnostics | Statistiques | Affiche les données de diagnostic utilisées pour résoudre des problèmes sur le réseau. |
| Lecture de registres d’appareils | Permet aux utilisateurs de lire les données de registres des appareils Modbus connectés au Com’X localement et à distance. | |
| Vérification des communications | Effectue un test des communications de tous les appareils Modbus configurés sur le Com’X. | |
| Librairie personnalisée | – |
|
| Maintenance | Journaux |
Affiche la date, l'heure et la description des éléments suivants :
|
| Paramètres système |
|
|
| Événements |
|