Modbus-Gateway-Einstellungen
Die festgelegten Parameter gelten für beide Ethernet-Ports.
Serielle Schnittstelle
| Einstellung | Beschreibung | Optionen |
|---|---|---|
| Übertragungsmodus | Hier wird festgelegt, wie Daten über die serielle Verbindung übertragen werden. |
RTU, ASCII Werkeinstellung: RTU |
| Verlängerung des Stilleintervalls (ms) | Erlaubt die Verlängerung des Stilleintervalls zur Kennzeichnung des Endes eines Modbus-RTU-Pakets über die standardmäßig festgelegten 3,5 Zeichen hinaus. |
0–10 ms Werkeinstellung: 5 ms |
| Verzögerung zwischen Rahmen (ms) | Hier wird das Mindeststilleintervall zwischen dem Ende einer empfangenen Antwort und dem Beginn einer neuen Anfrage auf der seriellen Leitung festgelegt. |
0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Werkeinstellung: 50 ms |
TCP/IP-Server
| Einstellung | Beschreibung | Optionen |
|---|---|---|
| Leerlaufzeit der Serververbindung aktivieren | Aktiviert einen Timer, der eine Modbus-TCP/IP-Verbindung nach einer festgelegten Leerlaufzeit schließt. |
Ja, Nein Werkeinstellung: Nein |
| Leerlaufzeit der Serververbindung | Zeit, nach der eine TCP/IP-Verbindung geschlossen wird. |
1–65535 Sekunden |
| Modbus-TCP/IP-Proxy aktivieren | Diese Einstellung legt fest, ob Modbus-TCP/IP-Meldungen von entfernten Clients an entfernte Modbus-TCP/IP-Geräte, die im Com’X definiert sind, weitergeleitet werden. |
Ja, Nein Werkeinstellung: Ja |
| Serielle Modbus-Übertragungen aktivieren |
Leitet empfangene Modbus-Übertragungsnachrichten an die an der lokalen seriellen Schnittstelle angeschlossenen Slave-Geräte weiter. |
Ja, Nein Werkeinstellung: Nein |
TCP/IP-Client
| Einstellung | Beschreibung | Optionen |
|---|---|---|
| Zeitüberschreitung Client-Verbindung (Sekunden) | Der Zeitraum, für den der Com’X auf die Antwort eines entfernten Modbus-TCP/IP-Geräts auf eine durch den Com’X eingeleitete Modbus-TCP/IP-Verbindungsanforderung wartet. |
1–10 Sekunden Werkeinstellung: 2 |
| Zeitüberschreitung Client-Nachricht (Sekunden) | Der Zeitraum, für den der Com’X auf die Antwort eines entfernten Modbus-TCP/IP-Geräts auf eine durch den Com’X eingeleitete Modbus-TCP/IP-Anforderung wartet. |
1-20 Sekunden Werkeinstellung: 3 |