Dateiformat für CSV-Export
Exportierte Dateien haben das folgende Dateinamenformat: Gerätebezeichnung_DatumUhrzeit.csv, wobei Gerätebezeichnung die Bezeichnung ist, die dem Slave-Gerät zugewiesen wurde.
Das Datum und die Uhrzeit werden im folgenden Format an den Dateinamen
angehängt: _jjjjmmtthhmmss.
Zum Beispiel:
- Gerätebezeichnung:
Gebäude 1 EVU Eingang - Datum/Uhrzeit: 20130218115216
Die exportierte Datei hat den Namen Gebäude 1 EVU Eingang_20130218115216.csv und wurde am 18. Februar 2013 um 11:52:16 Uhr exportiert.
Die folgende Tabelle enthält Einzelheiten zu jeder Zeile einer CSV-Datei mit Messpunktdaten:
| Zeile | Daten im CSV-Format | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | [Gateway-Name,Gateway-SN,Gateway-IP-Adresse,Gateway-MAC-Adresse,Gerätebezeichnung,lokale ID des Geräts,Gerätetyp-ID,Gerätetypbezeichnung,Protokollierungsintervall,Verlaufsintervalle] | Diese Zeile enthält die Spaltenüberschriften für die Daten in Zeile 2. |
| 2 | [ComX510_F930B8,DN13045SBX10091,10.195.23.45,00:80:67:F9:30:B8,COMX_008067F930B8_1,Resource-1,PM810,PM810,30,6,23227,157.198.184.116,Gebäude 1 EVU Eingang,3,CM4000,15] | Diese Zeile enthält die Informationen über den Com’X 510 und das protokollierte Gerät. |
| 3 | Diese Zeile ist leer. | – |
| 4 | [...Größen-ID 1, Größen-ID 2, Größen-ID 3] | Diese Zeile enthält die Spaltenüberschriften für die Größen-IDs(1) in Zeile 5. Die ersten 3 Kommas dienen Layoutzwecken in einer Tabellenkalkulationsanwendung. |
| 5 | [...1617,1621,1625] | Diese Zeile enthält die Größen-IDs der protokollierten Werte. |
| 6 | Diese Zeile ist leer. | – |
| 7 | [Fehler,UTC-Abweichung (Minuten),lokaler Zeitstempel,Scheinenergie (kVAh),Wirkenergie (kWh),Blindenergie (kVArh)] | Diese Zeile enthält die Spaltenüberschriften der protokollierten Daten in Zeile 8 und darüber. |
| 8 und darüber |
[0,-300,2008-10-09 14:15:00,1400738,219,1201962.707,647069.906,15] [0,-300,2008-10-09 14:20:00,1400758,260,1201980.725,647078.602,15] [0,-300,2008-10-09 14:25:00,1400778,198,1201998.661,647087.233,15] |
Diese Zeilen enthalten die protokollierten Daten. |
| (1) Eine Größen-ID ist eine numerische Bezeichnung der protokollierten Größe. Der einer Größe zugewiesene Name kann sich zwischen Geräten und Sprachen geringfügig unterscheiden. Größen-IDs werden für die Identifizierung der Größe unabhängig von Gerät oder Sprache benutzt. | ||