Impostazioni del gateway Modbus
I parametri definiti si applicano a entrambe le porte Ethernet.
Porta seriale
| Impostazione | Descrizione | Opzioni |
|---|---|---|
| Modalità di trasmissione | Utilizzata per selezionare il modo in cui i dati vengono trasmessi tramite una connessione seriale. |
RTU, ASCII Predefinito: RTU |
| Estensione intervallo di silenzio (ms) | Consente di ampliare un intervallo di silenzio utilizzato per indicare la fine di un pacchetto RTU Modbus oltre i 3,5 caratteri definiti dallo standard. |
0–10 ms Predefinito: 5 ms |
| Ritardo tra i frame (ms) | Definisce il tempo di silenzio minimo tra la fine di una risposta ricevuta e l'inizio di una nuova richiesta sulla linea seriale. |
0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Predefinito: 50 ms |
Server TCP/IP
| Impostazione | Descrizione | Opzioni |
|---|---|---|
| Abilita tempo di inattività della connessione al server | Abilita un timer che chiude la connessione Modbus TCP/IP dopo un tempo di inattività specifico. |
Sì/No Predefinito: No |
| Tempo di inattività della connessione al server | Tempo trascorso dalla chiusura della connessione TCP/IP. |
1-65535 secondi |
| Abilita proxy Modbus TCP/IP | Impostazione che determina se i messaggi Modbus TCP/IP dai client remoti saranno indirizzati ai dispositivi remoti Modbus TCP/IP definiti in Com'X. |
Sì/No Predefinito: Sì |
| Abilita trasmissioni seriali Modbus |
Inoltra i messaggi delle trasmissioni Modbus ricevute ai dispositivi slave collegati alla porta seriale locale. |
Sì/No Predefinito: No |
Client TCP/IP
| Impostazione | Descrizione | Opzioni |
|---|---|---|
| Timeout connessione client (secondi) | Tempo di attesa di Com'X prima che un dispositivo remoto Modbus TCP/IP risponda a una richiesta di connessione Modbus TCP/IP avviata da Com'X. |
1–10 secondi Predefinito: 2 |
| Timeout messaggio client (secondi) | Tempo di attesa di Com'X prima che un dispositivo remoto Modbus TCP/IP risponda a una richiesta Modbus TCP/IP avviata da Com'X. |
1-20 secondi Predefinito: 3 |