Statistiche di rete
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| Ethernet | |
| Velocità |
Stringa di stato che rappresenta l'impostazione della velocità utilizzata per comunicare con il partner di collegamento. Opzioni: 10 Mbps o 100 Mbps |
| Duplex |
Stringa di stato che rappresenta l'impostazione duplex. Opzioni: Full-Duplex o Half-Duplex |
| Collisioni | Contatore che incrementa il conteggio a ogni frame ritrasmesso a causa del rilevamento delle collisioni. |
| Errori CRC | Contatore che incrementa il conteggio a ogni frame ricevuto con una checksum/CRC non corrispondente a quello che viene calcolato. |
| Errori frame | Contatore che incrementa il conteggio a ogni rilevamento di un errore del frame di ricezione. |
| Pacchetti ricevuti correttamente | Contatore che incrementa il conteggio a ogni pacchetto ricevuto correttamente. |
| Ricezione pacchetti non elaborata | Contatore che incrementa il conteggio a ogni mancata elaborazione di un pacchetto di ricezione. |
| Errori di ricezione | Contatore che incrementa il conteggio a ogni pacchetto ricevuto con un errore di ricezione. |
| Pacchetti trasmessi correttamente | Contatore che incrementa il conteggio a ogni pacchetto trasmesso correttamente. |
| Trasmissione pacchetti non elaborata | Contatore che incrementa il conteggio a ogni mancata elaborazione di un pacchetto di trasmissione. |
| Errori di trasmissione | Contatore che incrementa il conteggio a ogni errore di trasmissione del pacchetto di trasmissione. |