Definições do gateway Modbus
Os parâmetros definidos aplicam-se a ambas as portas Ethernet.
Porta de série
| Definição | Descrição | Opções |
|---|---|---|
| Modo de transmissão | Utilizado para selecionar a maneira como os dados são transmitidos numa ligação de série. |
RTU, ASCII Predefinição: RTU |
| Extensão do intervalo de silêncio (ms) | Permite que o intervalo de silêncio utilizado indique que o fim de um pacote Modbus RTU deve ser alargado para além dos 3,5 caracteres definidos pela norma. |
0–10 ms Predefinição: 5 ms |
| Atraso entre pacotes (ms) | Define o tempo mínimo de silêncio entre o fim de uma resposta recebida e o início de um novo pedido na linha série. |
0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Predefinição: 50 ms |
Servidor TCP/IP
| Definição | Descrição | Opções |
|---|---|---|
| Ativar tempo de inatividade da ligação do servidor | Ativa um temporizador que fecha a ligação Modbus TCP/IP depois de um período de tempo de inatividade determinado. |
Sim, Não Predefinição: Não |
| Tempo de inatividade da ligação do servidor | Período de tempo após o qual uma ligação TCP/IP é fechada. |
1-65535 segundos |
| Ativar Modbus TCP/IP Proxy | Definição que determina se as mensagens de Modbus TCP/IP dos clientes remotos serão encaminhadas para os dispositivos Modbus TCP/IP remotos que estão definidos no Com’X. |
Sim, Não Predefinição: Sim |
| Ativar difusões do Modbus de série |
Reencaminha as mensagens de difusão do Modbus recebidas para os dispositivos secundários ligados à porta de série local. |
Sim, Não Predefinição: Não |
Cliente TCP/IP
| Definição | Descrição | Opções |
|---|---|---|
| Tempo da ligação de cliente excedido (segundos) | Período de tempo que o Com’X irá aguardar que um dispositivo Modbus TCP/IP remoto responda a um pedido de ligação Modbus TCP/IP iniciado pelo Com’X. |
0,1–10 segundos Predefinição: 2 |
| Tempo da mensagem de cliente excedido (segundos) | Período de tempo que o Com’X irá aguardar que um dispositivo Modbus TCP/IP remoto responda a um pedido Modbus TCP/IP iniciado pelo Com’X. |
1-20 segundos Predefinição: 3 |