Mapeamento do registo Modbus
Função de Deteção
O produto responde ao código de função Modbus FC43-14 com os seguintes valores:
- O
NomeVendedor=Schneider Electric - O
CódigoProduto=EBX510 - O
NomeProduto= Com’X 510 - O
RevisãoPrincipalSecundária= a versão de Com’X 510.
Mapeamento do registo do Com'X
Os valores indicados abaixo só podem ser lidos através dos códigos de função Modbus FC03-FC04.
Ainda são suportados registos legado de versões de firmware anteriores.
| Endereço | Registo | Objeto | Tamanho (Word) | Formato | Unidade | Comentários |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1199 | 1200 | Etiqueta D1 | 20 | UTF-8 | UTF-8 | |
| 1219 | 1220 | Etiqueta D2 | 20 | UTF-8 | UTF-8 | |
| 1239 | 1240 | Etiqueta D3 | 20 | UTF-8 | UTF-8 | |
| 1259 | 1260 | Etiqueta D4 | 20 | UTF-8 | UTF-8 | |
| 1279 | 1280 | Etiqueta D5 | 20 | UTF-8 | UTF-8 | |
| 1299 | 1300 | Etiqueta D6 | 20 | UTF-8 | UTF-8 | |
| 1319 | 1320 | Reservado | 12 | — | — | |
| 1331 | 1332 | Peso do impulso D1 | 2 | FLOAT32 | — | |
| 1333 | 1334 | Peso do impulso D2 | 2 | FLOAT32 | — | |
| 1335 | 1336 | Peso do impulso D3 | 2 | FLOAT32 | — | |
| 1337 | 1338 | Peso do impulso D4 | 2 | FLOAT32 | — | |
| 1339 | 1340 | Peso do impulso D5 | 2 | FLOAT32 | — | |
| 1341 | 1342 | Peso do impulso D6 | 2 | FLOAT32 | — | |
| 1343 | 1344 | D1 a tempo | 2 | INT32U | segundos | Consulte a nota 4. |
| 1345 | 1346 | D2 a tempo | 2 | INT32U | segundos | Consulte a nota 4. |
| 1347 | 1348 | D3 a tempo | 2 | INT32U | segundos | Consulte a nota 4. |
| 1349 | 1350 | D4 a tempo | 2 | INT32U | segundos | Consulte a nota 4. |
| 1351 | 1352 | D5 a tempo | 2 | INT32U | segundos | Consulte a nota 4. |
| 1353 | 1354 | D6 a tempo | 2 | INT32U | segundos | Consulte a nota 4. |
| 1355 | 1356 | Contagem do impulso D1 | 2 | INT32U | — | Consulte a nota 3. |
| 1357 | 1358 | Contagem do impulso D2 | 2 | INT32U | — | Consulte a nota 3. |
| 1359 | 1360 | Contagem do impulso D3 | 2 | INT32U | — | Consulte a nota 3. |
| 1361 | 1362 | Contagem do impulso D4 | 2 | INT32U | — | Consulte a nota 3. |
| 1363 | 1364 | Contagem do impulso D5 | 2 | INT32U | — | Consulte a nota 3. |
| 1365 | 1366 | Contagem do impulso D6 | 2 | INT32U | — | Consulte a nota 3. |
| 1367 | 1368 | Valor medido D1 | 4 | INT64 | — | Consulte a nota 3. |
| 1371 | 1372 | Valor medido D2 | 4 | INT64 | — | Consulte a nota 3. |
| 1375 | 1376 | Valor medido D3 | 4 | INT64 | — | Consulte a nota 3. |
| 1379 | 1380 | Valor medido D4 | 4 | INT64 | — | Consulte a nota 3. |
| 1383 | 1384 | Valor medido D5 | 4 | INT64 | — | Consulte a nota 3. |
| 1387 | 1388 | Valor medido D6 | 4 | INT64 | — | Consulte a nota 3. |
| 1391 | 1392 | Fluxo medido D1 | 2 | FLOAT32 | — | Consulte a nota 3. |
| 1393 | 1394 | Fluxo medido D2 | 2 | FLOAT32 | — | Consulte a nota 3. |
| 1395 | 1396 | Fluxo medido D3 | 2 | FLOAT32 | — | Consulte a nota 3. |
| 1397 | 1398 | Fluxo medido D4 | 2 | FLOAT32 | — | Consulte a nota 3. |
| 1399 | 1400 | Fluxo medido D5 | 2 | FLOAT32 | — | Consulte a nota 3. |
| 1401 | 1402 | Fluxo medido D6 | 2 | FLOAT32 | — | Consulte a nota 3. |
| 1403 | 1404 | Reservado | 96 | UINT16 | — | |
| 1499 | 1500 | Valor normalizado A1 | 2 | FLOAT32 | — | Consulte a nota 5. |
| 1501 | 1502 | Valor normalizado A2 | 2 | FLOAT32 | — | Consulte a nota 5. |
| 1503 | 1504 | Valor dimensionado A1 | 2 | FLOAT32 | — | |
| 1505 | 1506 | Valor dimensionado A2 | 2 | FLOAT32 | — | |
| 1507 | 1508 | Etiqueta A1 | 20 | UTF-8 | UTF-8 | |
| 1527 | 1528 | Etiqueta A2 | 20 | UTF-8 | UTF-8 | |
| 1547 | 1548 | Reservado | 852 | INT16 | ||
| 2399 | 2400 | Validade da entrada digital - Bit 0..5 | 1 | Mapa de bits | — |
Consulte a nota 1. Pode ser lido com o código Modbus FC01 (bobina 38400–38405). |
| 2400 | 2401 | Entrada digital - Bit 0..5 | 1 | Mapa de bits | — |
Consulte a nota 2. Pode ser lido com o código Modbus FC01 (bobina 38416–38421). |
|
|
||||||
Mapeamento do registo EM4300
Os valores indicados abaixo só podem ser lidos através dos códigos de função Modbus FC03-FC04.
| EM4300 | EM4399 | Endereço | Registo | Descrição | Tamanho | Tipo de dados | Unidades | Frequência de atualização |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | X | 1 | 2 | Identificador do produto
17150 — EM4300 17151 — EM4399 |
1 | INT16U | — | << 1 minuto |
| 2 | 3 | Reservado | 1998 | — | — | — | ||
| X | X | 2000 | 2001 | Frequência | 2 | FLOAT32 | Hz | 1 minuto |
| X | 2002 | 2003 | Fator de potência A | 2 | FLOAT32 | — | 1 minuto | |
| X | 2004 | 2005 | Fator de potência B | 2 | FLOAT32 | — | 1 minuto | |
| X | 2006 | 2007 | Fator de potência C | 2 | FLOAT32 | — | 1 minuto | |
| X | X | 2008 | 2009 | Potência aparente A | 2 | FLOAT32 | VA | 1 minuto |
| X | X | 2010 | 2011 | Potência aparente B | 2 | FLOAT32 | VA | 1 minuto |
| X | X | 2012 | 2013 | Potência aparente C | 2 | FLOAT32 | VA | 1 minuto |
| X | X | 2014 | 2015 | Potência aparente | 2 | FLOAT32 | VA | 1 minuto |
| X | 2016 | 2017 | Potência reativa A | 2 | FLOAT32 | VAR | 1 minuto | |
| X | 2018 | 2019 | Potência reativa B | 2 | FLOAT32 | VAR | 1 minuto | |
| X | 2020 | 2021 | Potência reativa C | 2 | FLOAT32 | VAR | 1 minuto | |
| X | 2022 | 2023 | Potência reativa | 2 | FLOAT32 | VAR | 1 minuto | |
| X | X | 2024 | 2025 | Potência ativa A | 2 | FLOAT32 | W | 1 minuto |
| X | X | 2026 | 2027 | Potência ativa B | 2 | FLOAT32 | W | 1 minuto |
| X | X | 2028 | 2029 | Potência ativa C | 2 | FLOAT32 | W | 1 minuto |
| X | X | 2030 | 2031 | Potência ativa | 2 | FLOAT32 | W | 1 minuto |
| X | X | 2032 | 2033 | Tensão A-N | 2 | FLOAT32 | V | 1 minuto |
| 2034 | 2035 | Reservado | 266 | — | — | — | ||
| X | X | 2100 | 2101 | Corrente A máx. em Dmd | 2 | FLOAT32 | A | 15 minuto |
| X | X | 2102 | 2103 | Corrente B máx. em Dmd | 2 | FLOAT32 | A | 15 minuto |
| X | X | 2104 | 2105 | Corrente C máx. em Dmd | 2 | FLOAT32 | A | 15 minuto |
| X | X | 2106 | 2107 | Tensão A-N mín. em dmd | 2 | FLOAT32 | V | 15 minuto |
| X | X | 2108 | 2109 | Tensão B-N mín. em dmd | 2 | FLOAT32 | V | 15 minuto |
| X | X | 2110 | 2111 | Tensão C-N mín. em dmd | 2 | FLOAT32 | V | 15 minuto |
| 2113 | 2114 | Reservado | 187 | — | — | — | ||
| X | 2300 | 2301 | Energia aparente fornecida - recebida não reajustável | 4 | INT64 | VAh | 1 minuto | |
| X | 2304 | 2305 | Energia aparente A fornecida - recebida não reajustável | 4 | INT64 | VAh | 1 minuto | |
| X | 2308 | 2309 | Energia aparente B fornecida - recebida não reajustável | 4 | INT64 | VAh | 1 minuto | |
| X | 2312 | 2313 | Energia aparente C fornecida - recebida não reajustável | 4 | INT64 | VAh | 1 minuto | |
| X | 2316 | 2317 | Energia reativa fornecida - recebida não reajustável | 4 | INT64 | VARh | 1 minuto | |
| X | 2320 | 2321 | Energia reativa A fornecida - recebida não reajustável | 4 | INT64 | VARh | 1 minuto | |
| X | 2324 | 2325 | Energia reativa B fornecida - recebida não reajustável | 4 | INT64 | VARh | 1 minuto | |
| X | 2328 | 2329 | Energia reativa C fornecida - recebida não reajustável | 4 | INT64 | VARh | 1 minuto | |
| X | 2332 | 2333 | Energia ativa fornecida - recebida não reajustável | 4 | INT64 | Wh | 1 minuto | |
| X | 2336 | 2337 | Energia ativa A fornecida - recebida não reajustável | 4 | INT64 | Wh | 1 minuto | |
| X | 2340 | 2341 | Energia ativa B fornecida - recebida não reajustável | 4 | INT64 | Wh | 1 minuto | |
| X | 2344 | 2345 | Energia ativa C fornecida - recebida não reajustável | 4 | INT64 | Wh | 1 minuto | |
| X | 2348 | 2349 | Energia aparente fornecida - recebida | 4 | INT64 | VAh | 1 minuto | |
| X | 2352 | 2353 | Energia aparente A fornecida - recebida | 4 | INT64 | VAh | 1 minuto | |
| X | 2356 | 2357 | Energia aparente B fornecida - recebida | 4 | INT64 | VAh | 1 minuto | |
| X | 2360 | 2361 | Energia aparente C fornecida - recebida | 4 | INT64 | VAh | 1 minuto | |
| X | 2364 | 2365 | Energia reativa fornecida - recebida | 4 | INT64 | VARh | 1 minuto | |
| X | 2368 | 2369 | Energia reativa A fornecida - recebida | 4 | INT64 | VARh | 1 minuto | |
| X | 2372 | 2373 | Energia reativa B fornecida - recebida | 4 | INT64 | VARh | 1 minuto | |
| X | 2376 | 2377 | Energia reativa C fornecida - recebida | 4 | INT64 | VARh | 1 minuto | |
| X | 2380 | 2381 | Energia ativa fornecida - recebida | 4 | INT64 | Wh | 1 minuto | |
| X | 2384 | 2385 | Energia ativa A fornecida - recebida | 4 | INT64 | Wh | 1 minuto | |
| X | 2388 | 2389 | Energia ativa B fornecida - recebida | 4 | INT64 | Wh | 1 minuto | |
| X | 2392 | 2393 | Energia ativa C fornecida - recebida | 4 | INT64 | Wh | 1 minuto | |
| 2396 | 2397 | Reservado | 16 | — | — | — | ||
| X | X | 2412 | 2413 | Indicador de qualidade da ligação ZigBee (LQI) | 1 | INT16U | — | << 1 minuto |
| X | X | 2413 | 2414 | Indicador de intensidade do sinal de rádio (RSSI) ZigBee | 2 | FLOAT32 | dBm | << 1 minuto |
| X | X | 2415 | 2416 | Taxa de erro do pacote Zigbee na última hora | 2 | FLOAT32 | — | << 1 minuto |
| X | X | 2417 | 2418 | ID PAN 1 da rede alargada da rede ZigBee | 4 | INT64U | — | << 1 minuto |
| X | X | 2421 | 2422 | Potência de saída de rádio ZigBee | 2 | FLOAT32 | dBm | << 1 minuto |
| 2423 | 2424 | Reservado | 77 | — | — | — | ||
| X | 2500 | 2501 | Energia aparente fornecida + recebida não reajustável | 4 | INT64 | VAh | 1 minuto | |
| X | 2504 | 2505 | Energia aparente A fornecida + recebida não reajustável | 4 | INT64 | VAh | 1 minuto | |
| X | 2508 | 2509 | Energia aparente B fornecida + recebida não reajustável | 4 | INT64 | VAh | 1 minuto | |
| X | 2512 | 2513 | Energia aparente C fornecida + recebida não reajustável | 4 | INT64 | VAh | 1 minuto | |
| 2514 | 18 | Reservado | 16 | — | — | — | ||
| X | 2532 | 2533 | Energia ativa fornecida + recebida não reajustável | 4 | INT64 | Wh | 1 minuto | |
| X | 2536 | 2537 | Energia ativa A fornecida + recebida não reajustável | 4 | INT64 | Wh | 1 minuto | |
| X | 2540 | 2541 | Energia ativa B fornecida + recebida não reajustável | 4 | INT64 | Wh | 1 minuto | |
| X | 2544 | 2545 | Energia ativa C fornecida + recebida não reajustável | 4 | INT64 | Wh | 1 minuto | |
| X | 2548 | 2549 | Energia aparente fornecida + recebida | 4 | INT64 | VAh | 1 minuto | |
| X | 2552 | 2553 | Energia aparente A fornecida + recebida | 4 | INT64 | VAh | 1 minuto | |
| X | 2556 | 2557 | Energia aparente B fornecida + recebida | 4 | INT64 | VAh | 1 minuto | |
| X | 2560 | 2561 | Energia aparente C fornecida + recebida | 4 | INT64 | VAh | 1 minuto | |
| 2562 | 18 | Reservado | 16 | — | — | — | ||
| X | 2580 | 2581 | Energia ativa fornecida + recebida | 4 | INT64 | Wh | 1 minuto | |
| X | 2584 | 2585 | Energia ativa A fornecida + recebida | 4 | INT64 | Wh | 1 minuto | |
| X | 2588 | 2588 | Energia ativa B fornecida + recebida | 4 | INT64 | Wh | 1 minuto | |
| X | 2592 | 2593 | Energia ativa C fornecida + recebida | 4 | INT64 | Wh | 1 minuto |