Propriedades do sinal e de medição do contador principal
Cada saída de impulsos apresenta as seguintes propriedades de medição:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Elemento de contagem | Selecione um elemento de medição na lista ou selecione Personalizar e introduza um nome personalizado no campo Elemento de contagem personalizado. |
| Unidade de contagem | Selecione uma unidade de medição na lista ou selecione Personalizar e introduza uma unidade personalizada no campo Unidade de contagem personalizada. |
| Peso do impulso | Sempre que recebe um impulso, o contador de impulsos aumenta segundo este valor. A lista restringe-se aos valores que correspondem ao tipo de contador selecionado. |
| Intervalo superior |
Define quando um contador de energia ativa volta a zero. |
| Elemento de fluxo | Selecione um elemento de fluxo na lista ou selecione Personalizar e introduza um nome personalizado no campo Elemento de fluxo personalizado. |
| Unidade de fluxo |
Selecione uma unidade de fluxo na lista ou selecione Personalizar e introduza uma unidade personalizada no campo Unidade de fluxo personalizada. |
Cada saída de contactos apresenta as seguintes propriedades de sinal:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Elemento do sinal | Introduza o nome do sinal ou aceite o nome predefinido Status Output n, em que n representa o número do sinal (1 a 4). |
| Valor para 0 | Introduza o estado associado ao valor de 0. A predefinição é OFF. |
| Valor para 1 | Introduza o estado associado ao valor de 1. A predefinição é ON. |
Tabela de medições
As seleções de propriedades de medição e sinal que fizer, incluindo as propriedades personalizadas das saídas de impulsos, são refletidas na tabela de medições.