Формат файла экспорта CSV
Экспортируемые
файлы находятся
в следующем
формате имени: Имя устройства_Дата&время.csv
, где Имя устройства
- это имя, данное
подчиненному
устройству.
Дата и время
добавляются
к имени файла
в следующем
формате: _ггггммддччммсс
.
Например:
- Имя устройства:
Здание 1 Устройство на вводе
- Дата и время: 20130218115216
Экспортируемый
файл называется Здание 1 Устройство
на вводе_20130218115216.csv
и был экспортирован
18 февраля 2013 г.
в 11:52:16.
В следующей таблице приводятся подробные сведения о каждой строке файла CSV с примером данных:
Строка | Данные в формате CSV | Описание |
---|---|---|
1 | [Имя шлюза,SN шлюза,IP-адрес шлюза,MAC-адрес шлюза,Имя устройства,Локальный ID устройства,Имя типа устройства,Интервал регистрации,Интервалы в хронологическом порядке] | Эта строка содержит заголовки столбцов для информации в строке 2. |
2 | [ComX510_F930B8,DN13045SBX10091,10.195.23.45,00:80:67:F9:30:B8,COMX_008067F930B8_1,Ресурс-1,PM810,PM810,30,6,23227,157.198.184.116,Здание 1 Устройство на входе,3,CM4000,15] | Эта строка содержит информацию о Com’X 510 и регистрируемом устройстве. |
3 | Эта строка оставлена пустой. | – |
4 | [...ID величины 1, ID величины 2, ID величины 3] | Эта строка содержит заголовки столбцов для ID величин(1) в строке 5. Первые 3 запятые используются для разметки в табличном редакторе. |
5 | [...1617,1621,1625] | Данная строка содержит ID величин регистрируемых значений. |
6 | Эта строка оставлена пустой. | – |
7 | [Ошибка,Смещение от UTC (Минуты),Локальная отметка времени,Полная электроэнергия (кВА/ч),Активная электроэнергия (кВт/ч),Реактивная электроэнергия (кВАР/ч)] | Данная строка содержит заголовки столбцов для регистрируемых данных в строках 8 и выше. |
8 и выше |
[0,-300,2008-10-09 14:15:00,1400738,219,1201962.707,647069.906,15] [0,-300,2008-10-09 14:20:00,1400758,260,1201980.725,647078.602,15] [0,-300,2008-10-09 14:25:00,1400778,198,1201998.661,647087.233,15] |
Данная строка содержит зарегистрированные данные. |
(1) ID темы – это числовая ссылка на регистрируемое показание. Имя, назначаемое для величины, может различаться в зависимости от устройства и языка. ID величины используется для идентификации показания независимо от устройства и языка. |