Статистика Modbus
Параметр | Описание |
---|---|
RS485 | |
Полученные сообщения | Счетчик, увеличивающий значение при каждом получении сообщения. |
Переданные сообщения | Счетчик, увеличивающий значение при каждой отправке сообщения. |
Тайм-ауты сообщения | Счетчик, увеличивающий значение каждый раз при отправке сообщения запроса без получения ответного сообщения за допустимый период времени. Тайм-ауты обычно возникают в результате неправильной настройки или из-за не отвечающего устройства. |
Ошибки CRC | Счетчик, увеличивающий значение каждый раз, когда контрольная сумма/CRC, которую имеет принятый кадр, не совпадает с рассчитанной. |
Ошибки протокола | Счетчик, увеличивающий значение при каждом получении неверно сформированного сообщения. |
Полученные исключения | Счетчик, увеличивающий значение при каждом получении исключения. |
Сведения об устройстве | Подробная таблица, предоставляющая удаленную статистику об устройстве. Нажмите ссылку для открытия таблицы в новом окне. |
Сервер TCP/IP | |
Полученные сообщения | Счетчик, увеличивающий значение при каждом получении сообщения. |
Переданные сообщения | Счетчик, увеличивающий значение при каждой отправке сообщения. |
Ошибки протокола | Счетчик, увеличивающий значение при каждом получении неверно сформированного сообщения. |
Активные соединения | Значение состояния, представляющее количество соединений, активных на момент обновления страницы диагностики. Нажмите ссылку для открытия диалогового окна со списком всех активных внешних соединений клиента. |
Сумма соединений |
Счетчик, увеличивающий значение каждый раз, когда происходит соединение с Com’X. |
Максимум соединений | Значение состояния, представляющее максимальное количество соединений, которые были выполнены с момента включения. |
Клиент TCP/IP | |
Полученные сообщения | Счетчик, увеличивающий значение при каждом получении сообщения. |
Переданные сообщения | Счетчик, увеличивающий значение при каждой отправке сообщения. |
Тайм-ауты сообщения | Счетчик, увеличивающий значение каждый раз при отправке сообщения запроса без получения ответного сообщения за допустимый период времени. Тайм-ауты обычно возникают в результате неправильной настройки или из-за не отвечающего устройства. |
Тайм-ауты соединения | Счетчик, увеличивающий значение при каждом тайм-ауте устройства на запрос соединения. |
Ошибки протокола | Счетчик, увеличивающий значение при каждом получении неверно сформированного сообщения. |
Полученные исключения | Счетчик, увеличивающий значение при каждом получении исключения. |
Сведения об устройстве | Подробная таблица, предоставляющая удаленную статистику об устройстве. Нажмите ссылку для открытия таблицы в новом окне. |