Paramètres de passerelle Modbus
Les paramètres définis s’appliquent aux deux ports Ethernet.
Serial port
Valeur | Description | Options |
---|---|---|
Mode de transmission | Permet de déterminer comment les données sont transmises à travers une connexion série. |
RTU, ASCII Par défaut : RTU |
Extension de l'intervalle de silence (ms) | Permet d’étendre au-delà des 3,5 caractères normaux l’intervalle de silence chargé de marquer la fin d’un paquet Modbus RTU. |
0-10 ms Par défaut : 5 ms |
Délai d'attente entre trames (ms) | Définit l’intervalle de silence minimal entre la fin de la réponse reçue et le début d’une nouvelle requête sur la ligne série. |
0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Par défaut : 50 ms |
Serveur TCP/IP
Valeur | Description | Options |
---|---|---|
Activer le délai d'inactivité de la connexion serveur | Active le décompte permettant de fermer une connexion Modbus TCP/IP après le temps d’inactivité défini. |
Oui, Non Par défaut : No |
Délai d'inactivité de la connexion serveur | Délai au-delà duquel la connexion TCP/IP est fermée. |
1-65535 secondes |
Activer Modbus TCP/IP sur le proxy | Détermine si les messages Modbus TCP/IP provenant de clients distants seront acheminés aux appareils Modbus TCP/IP distants définis dans le Com’X. |
Oui, Non Par défaut : Oui |
Activer la diffusion Modbus série |
Retransmet les messages de diffusion Modbus aux appareils esclaves connectés au port série local. |
Oui, Non Par défaut : No |
Client TCP/IP
Valeur | Description | Options |
---|---|---|
Délai d'attente de la connexion client (secondes) | Temps que doit attendre le Com’X pour qu’un appareil Modbus TCP/IP distant réponde à une demande de connexion Modbus TCP/IP lancée par le Com’X. |
1-10 secondes Par défaut : 2 |
Délai d'attente de message (secondes) | Temps que doit attendre le Com’X pour qu’un appareil Modbus TCP/IP distant réponde à une demande Modbus TCP/IP lancée par le Com’X. |
1-20 secondes Par défaut : 3 |