Caractéristiques de l’interface utilisateur
| Onglet principal | Sous-onglet | Description |
|---|---|---|
| Paramètres | Paramètres généraux | Permet de configurer la date et l'heure, les paramètres réseau, les paramètres proxy, les paramètres de publication et les paramètres de point d'accès WiFi. |
| Paramètres du site |
|
|
| Communications | Permet de configurer le port série Modbus, la passerelle Modbus, le filtrage TCP/IP et les paramètres Ethernet avancés. Permet de configurer et de créer un réseau Zigbee. | |
| Sécurité | Permet de mettre à jour les paramètres de certificat ;SSL et de pare-feu. | |
| Paramètres des équipements | – | Permet de configurer l'architecture des mesures et les données à enregistrer et publier. |
| Tableau des mesures | – | Affiche les appareils, les métadonnées et les données à enregistrer. |
| Mise en service | – |
|
| Diagnostics | Réseau | Affiche les données de diagnostic utilisées pour résoudre des problèmes sur le réseau. |
| Modbus | Permet aux utilisateurs de lire les données de registres des appareils Modbus connectés au Com’X 210 localement et à distance. | |
| Lecture de registres d’appareils | Permet aux utilisateurs de lire les données de registres des appareils Modbus connectés au Com’X localement et à distance. | |
| Vérification des communications | Effectue un test des communications de tous les appareils Modbus configurés sur le Com’X. | |
| Librairie personnalisée | – |
|
| Maintenance | Journaux |
Affiche la date, l'heure et la description des éléments suivants :
|
| Paramètres système |
|
|
| Événements |
|