DOCA0036IT-12

Mappatura registro Modbus

I registri che possono essere letti dipendono dal dispositivo con il quale si sta comunicando.

Funzione Rilevamento

Il prodotto risponde al codice funzione Modbus FC43-14 con i valori seguenti:  ;

  • VendorName = Schneider Electric
  • ProductCode = EBX210
  • ProductName = Com’X 210
  • MajorMinorRevision = la versione di Com’X 210.

Mappatura registro  ;Com'X

I valori di registro possono essere letti solo mediante i codici funzione Modbus FC03-FC04.

I registri preesistenti di versioni firmware precedenti sono ancora supportati.

Indirizzo Registro Oggetto Dimensioni (Word) Formato Unità Commenti
1199 1200 Etichetta D1 20 UTF-8 UTF-8  
1219 1220 Etichetta D2 20 UTF-8 UTF-8  
1239 1240 Etichetta D3 20 UTF-8 UTF-8   ;
1259 1260 Etichetta D4 20 UTF-8 UTF-8   ;
1279 1280 Etichetta D5 20 UTF-8 UTF-8   ;
1299 1300 Etichetta D6 20 UTF-8 UTF-8   ;
1319 1320 Riservato 12   ;
1331 1332 Peso impulso D1 2 FLOAT32   ;
1333 1334 Peso impulso D2 2 FLOAT32   ;
1335 1336 Peso impulso D3 2 FLOAT32   ;
1337 1338 Peso impulso D4 2 FLOAT32   ;
1339 1340 Peso impulso D5 2 FLOAT32   ;
1341 1342 Peso impulso D6 2 FLOAT32   ;
1343 1344 In tempo D1 2 INT32U sec. Vedere nota 4.
1345 1346 In tempo D2 2 INT32U sec. Vedere nota 4.
1347 1348 In tempo D3 2 INT32U sec. Vedere nota 4.
1349 1350 In tempo D4 2 INT32U sec. Vedere nota 4.
1351 1352 In tempo D5 2 INT32U sec. Vedere nota 4.
1353 1354 In tempo D6 2 INT32U sec. Vedere nota 4.
1355 1356 Conteggio impulsi D1 2 INT32U Vedere nota 3.
1357 1358 Conteggio impulsi D2 2 INT32U Vedere nota 3.
1359 1360 Conteggio impulsi D3 2 INT32U Vedere nota 3.
1361 1362 Conteggio impulsi D4 2 INT32U Vedere nota 3.
1363 1364 Conteggio impulsi D5 2 INT32U Vedere nota 3.
1365 1366 Conteggio impulsi D6 2 INT32U Vedere nota 3.
1367 1368 Valore misurato D1 4 INT64 Vedere nota 3.
1371 1372 Valore misurato D2 4 INT64 Vedere nota 3.
1375 1376 Valore misurato D3 4 INT64 Vedere nota 3.
1379 1380 Valore misurato D4 4 INT64 Vedere nota 3.
1383 1384 Valore misurato D5 4 INT64 Vedere nota 3.
1387 1388 Valore misurato D6 4 INT64 Vedere nota 3.
1391 1392 Portata misurata D1 2 FLOAT32 Vedere nota 3.
1393 1394 Portata misurata D2 2 FLOAT32 Vedere nota 3.
1395 1396 Portata misurata D3 2 FLOAT32 Vedere nota 3.
1397 1398 Portata misurata D4 2 FLOAT32 Vedere nota 3.
1399 1400 Portata misurata D5 2 FLOAT32 Vedere nota 3.
1401 1402 Portata misurata D6 2 FLOAT32 Vedere nota 3.
1403 1404 Riservato 96 UINT16  
1499 1500 Valore normalizzato A1 2 FLOAT32 Vedere nota 5.
1501 1502 Valore normalizzato A2 2 FLOAT32 Vedere nota 5.
1503 1504 Valore scalato A1 2 FLOAT32   ;
1505 1506 Valore scalato A2 2 FLOAT32   ;
1507 1508 Etichetta A1 20 UTF-8 UTF-8   ;
1527 1528 Etichetta A2 20 UTF-8 UTF-8   ;
1547 1548 Riservato 852 INT16   ;   ;
2399 2400 Validità ingresso digitale - Bit 0..5 1 Bitmap

Vedere nota 1.

Può essere letto con il codice Modbus FC01 (bobina 38400 - 38405).

2400 2401 Ingresso digitale - Bit 0..5 1 Bitmap

Vedere nota 2.

Può essere letto con il codice Modbus FC01 (bobina 38416 - 38421).

  1. Viene impostato un bit per ciascun ingresso digitale (ID) utilizzato in Com’X 210.
  2. Viene impostato un bit per ciascun ingresso digitale configurato come contattore o relè impulsi, se questo dispositivo è chiuso.
  3. Questo valore è valido solo se l'ingresso digitale è configurato come contatore di impulsi.
  4. Questo valore è valido solo se l'ingresso digitale è configurato come contattore o relè impulsi.
  5. Se il sensore collegato all'ingresso analogico (AI)
    • è un sensore 0-10 V, il valore grezzo è il valore della tensione [0–10 V];
    • è un sensore 4-20 mA, il valore grezzo è il valore della corrente [4-0,020 A].

Mappatura registro EM4300

I valori di registro possono essere letti solo mediante i codici funzione Modbus FC03-FC04.

EM4300 EM4399 Indirizzo Registro Descrizione Dimensioni Tipo di dati Unità Aggiornamento frequenza
X X 1 2 Identificatore prodotto

17150 — EM4300

17151 — EM4399

1 INT16U << 1 minuto
  ;   ; 2 3 Riservato 1998
X X 2000 2001 Frequenza 2 FLOAT32 Hz 1 minuto
X   ; 2002 2003 Fattore di potenza A 2 FLOAT32 1 minuto
X   ; 2004 2005 Fattore di potenza B 2 FLOAT32 1 minuto
X   ; 2006 2007 Fattore di potenza C 2 FLOAT32 1 minuto
X X 2008 2009 Potenza apparente A 2 FLOAT32 VA 1 minuto
X X 2010 2011 Potenza apparente B 2 FLOAT32 VA 1 minuto
X X 2012 2013 Potenza apparente C 2 FLOAT32 VA 1 minuto
X X 2014 2015 Potenza apparente 2 FLOAT32 VA 1 minuto
X   ; 2016 2017 Potenza reattiva A 2 FLOAT32 VAR 1 minuto
X   ; 2018 2019 Potenza reattiva B 2 FLOAT32 VAR 1 minuto
X   ; 2020 2021 Potenza reattiva C 2 FLOAT32 VAR 1 minuto
X   ; 2022 2023 Potenza reattiva 2 FLOAT32 VAR 1 minuto
X X 2024 2025 Potenza attiva A 2 FLOAT32 W 1 minuto
X X 2026 2027 Potenza attiva B 2 FLOAT32 W 1 minuto
X X 2028 2029 Potenza attiva C 2 FLOAT32 W 1 minuto
X X 2030 2031 Potenza attiva 2 FLOAT32 W 1 minuto
X X 2032 2033 Tensione A-N 2 FLOAT32 V 1 minuto
  ;   ; 2034 2035 Riservato 266
X X 2100 2101 Corrente max. A rispetto alla domanda 2 FLOAT32 A 15 minuti
X X 2102 2103 Corrente max. B rispetto alla domanda 2 FLOAT32 A 15 minuti
X X 2104 2105 Corrente max. C rispetto alla domanda 2 FLOAT32 A 15 minuti
X X 2106 2107 Tensione min. A-N rispetto alla domanda 2 FLOAT32 V 15 minuti
X X 2108 2109 Tensione min. B-N rispetto alla domanda 2 FLOAT32 V 15 minuti
X X 2110 2111 Tensione min. C-N rispetto alla domanda 2 FLOAT32 V 15 minuti
  ;   ; 2113 2114 Riservato 187
X   ; 2300 2301 Energia apparente erogata - ricevuta non ripristinabile 4 INT64 VAh 1 minuto
X   ; 2304 2305 Energia apparente A erogata - ricevuta non ripristinabile 4 INT64 VAh 1 minuto
X   ; 2308 2309 Energia apparente B erogata - ricevuta non ripristinabile 4 INT64 VAh 1 minuto
X   ; 2312 2313 Energia apparente C erogata - ricevuta non ripristinabile 4 INT64 VAh 1 minuto
X   ; 2316 2317 Energia reattiva erogata - ricevuta non ripristinabile 4 INT64 VARh 1 minuto
X   ; 2320 2321 Energia reattiva A erogata - ricevuta non ripristinabile 4 INT64 VARh 1 minuto
X   ; 2324 2325 Energia reattiva B erogata - ricevuta non ripristinabile 4 INT64 VARh 1 minuto
X   ; 2328 2329 Energia reattiva C erogata - ricevuta non ripristinabile 4 INT64 VARh 1 minuto
X   ; 2332 2333 Energia attiva erogata - ricevuta non ripristinabile 4 INT64 Wh 1 minuto
X   ; 2336 2337 Energia attiva A erogata - ricevuta non ripristinabile 4 INT64 Wh 1 minuto
X   ; 2340 2341 Energia attiva B erogata - ricevuta non ripristinabile 4 INT64 Wh 1 minuto
X   ; 2344 2345 Energia attiva C erogata - ricevuta non ripristinabile 4 INT64 Wh 1 minuto
X   ; 2348 2349 Energia apparente erogata - ricevuta 4 INT64 VAh 1 minuto
X   ; 2352 2353 Energia apparente A erogata - ricevuta 4 INT64 VAh 1 minuto
X   ; 2356 2357 Energia apparente B erogata - ricevuta 4 INT64 VAh 1 minuto
X   ; 2360 2361 Energia apparente C erogata - ricevuta 4 INT64 VAh 1 minuto
X   ; 2364 2365 Energia reattiva erogata - ricevuta 4 INT64 VARh 1 minuto
X   ; 2368 2369 Energia reattiva A erogata - ricevuta 4 INT64 VARh 1 minuto
X   ; 2372 2373 Energia reattiva B erogata - ricevuta 4 INT64 VARh 1 minuto
X   ; 2376 2377 Energia reattiva C erogata - ricevuta 4 INT64 VARh 1 minuto
X   ; 2380 2381 Energia attiva erogata - ricevuta 4 INT64 Wh 1 minuto
X   ; 2384 2385 Energia attiva A erogata - ricevuta 4 INT64 Wh 1 minuto
X   ; 2388 2389 Energia attiva B erogata - ricevuta 4 INT64 Wh 1 minuto
X   ; 2392 2393 Energia attiva C erogata - ricevuta 4 INT64 Wh 1 minuto
  ;   ; 2396 2397 Riservato 16
X X 2412 2413 Indicatore qualità collegamento ZigBee (LQI) 1 INT16U << 1 minuto
X X 2413 2414 Indicatore potenza segnale radio ZigBee (RSSI) 2 FLOAT32 dBm << 1 minuto
X X 2415 2416 Tasso errori pacchetto Zigbee nell'ultima ora 2 FLOAT32 << 1 minuto
X X 2417 2418 Rete estesa ZigBee PAN ID 1 4 INT64U << 1 minuto
X X 2421 2422 Alimentazione uscita radio ZigBee 2 FLOAT32 dBm << 1 minuto
  ;   ; 2423 2424 Riservato 77
  ; X 2500 2501 Energia apparente erogata + ricevuta non ripristinabile 4 INT64 VAh 1 minuto
  ; X 2504 2505 Energia apparente A erogata + ricevuta non ripristinabile 4 INT64 VAh 1 minuto
  ; X 2508 2509 Energia apparente B erogata + ricevuta non ripristinabile 4 INT64 VAh 1 minuto
  ; X 2512 2513 Energia apparente C erogata + ricevuta non ripristinabile 4 INT64 VAh 1 minuto
  ;   ; 2514 18 Riservato 16
  ; X 2532 2533 Energia attiva erogata + ricevuta non ripristinabile 4 INT64 Wh 1 minuto
  ; X 2536 2537 Energia attiva A erogata + ricevuta non ripristinabile 4 INT64 Wh 1 minuto
  ; X 2540 2541 Energia attiva B erogata + ricevuta non ripristinabile 4 INT64 Wh 1 minuto
  ; X 2544 2545 Energia attiva C erogata + ricevuta non ripristinabile 4 INT64 Wh 1 minuto
  ; X 2548 2549 Energia apparente erogata + ricevuta 4 INT64 VAh 1 minuto
  ; X 2552 2553 Energia apparente A erogata + ricevuta 4 INT64 VAh 1 minuto
  ; X 2556 2557 Energia apparente B erogata + ricevuta 4 INT64 VAh 1 minuto
  ; X 2560 2561 Energia apparente C erogata + ricevuta 4 INT64 VAh 1 minuto
  ;   ; 2562 18 Riservato 16
  ; X 2580 2581 Energia attiva erogata + ricevuta 4 INT64 Wh 1 minuto
  ; X 2584 2585 Energia attiva A erogata + ricevuta 4 INT64 Wh 1 minuto
  ; X 2588 2588 Energia attiva B erogata + ricevuta 4 INT64 Wh 1 minuto
  ; X 2592 2593 Energia attiva C erogata + ricevuta 4 INT64 Wh 1 minuto

Mappatura Modbus TH110 e CL110

I valori seguenti possono essere letti solo mediante i codici funzione Modbus FC03-FC04.

TH110 CL110 Indirizzo Registro Descrizione Dimensioni Tipo di dati Unità
X X 7937 31032 Codice prodotto 1 INT16U
X X F9F 4000 Temperatura 2 FLOAT32 °C
  X FA5 4006 Umidità relativa 2 FLOAT32
X X  ; CF2 3315 Tensione batteria 2 FLOAT32 V
X X  ; 79B2 31155 Gateway indicatore qualità collegamento (LQI) ZigBee 2 FLOAT32
X X 79B0 31153 Gateway indicatore potenza segnale radio (RSSI) ZigBee  ; 2 FLOAT32 dBm

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?