990-91274F-006

Especificaciones

AVISO
peligro de daño en el equipo
Consulte el manual de instalación del SAI para obtener especificaciones detalladas del sistema SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Especificaciones del armario de baterías clásicas

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
El armario de baterías clásicas se debe utilizar únicamente con los SAI Easy UPS 3M o Easy UPS 3L.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
NOTA: Se pueden conectar hasta dos armarios de baterías clásicas al SAI Easy UPS 3M.
NOTA: Se pueden conectar hasta tres armarios de baterías clásicas al SAI Easy UPS 3L.
Referencia comercial Tipo de batería Tipo de disyuntor Número de bloques de baterías
E3MCBC7C XP12-150

C25S4D + C254MG250D

38
E3MCBC7D XP12-240

C25S4D + C254MG250D

36
E3MCBC10A XP12-300

C40S4TM400D

36
E3MCBC10B XP12-350

C40S4TM400D

36
E3MCBC10C XP12-350

C40S4TM400D

40
E3MCBC10D XP12-300

C63S4TM600D

2 × 36
E3MCBC10E XP12-350

C63S4TM600D

2 × 36

Configuración del disparo para 400 V

SAI Easy UPS 3M 60-100 kVA

Referencia comercial Tipo de disyuntor 60 kVA 80 kVA 100 kVA
Ir Im Ir Im Ir Im
E3MCBC7C C25S4D + C254MG250D 175 520 (fijos) 200 520 (fijos)
2 x E3MCBC7C C25S4D + C254MG250D 175 520 (fijos) 175 520 (fijos) 175 520 (fijos)
E3MCBC7D C25S4D + C254MG250D 200 520 (fijos) 250 520 (fijos) 250 520 (fijos)
2 x E3MCBC7D C25S4D + C254MG250D 175 520 (fijos) 175 520 (fijos) 175 520 (fijos)
E3MCBC10A C40S4TM400D 280 1000 280 1000 320 1000
E3MCBC10B C40S4TM400D 280 1000 280 1000 320 1000
E3MCBC10C C40S4TM400D 280 1000 280 1000 280 1000
E3MCBC10D Compact NSX630S DC (LV438274) 420 1500 420 1500 420 1500
E3MCBC10E Compact NSX630S DC (LV438274) 420 1500 420 1500 420 1500

SAI Easy UPS 3M 120-200 kVA

Referencia comercial Tipo de disyuntor 120 kVA 160 kVA 200 kVA
Ir Im Ir Im Ir Im
2 x E3MCBC7C C25S4D + C254MG250D 200 520 (fijos)
2 x E3MCBC7D C25S4D + C254MG250D 250 520 (fijos) 250 520 (fijos)
E3MCBC10A C40S4TM400D 360 1000
2 x E3MCBC10A C40S4TM400D 280 1000 280 1000 320 1000
E3MCBC10B C40S4TM400D 360 1000
2 x E3MCBC10B C40S4TM400D 280 1000 280 1000 320 1000
E3MCBC10C C40S4TM400D 320 1000 400 1000 400 1000
2 x E3MCBC10C C40S4TM400D 280 1000 280 1000 280 1000
E3MCBC10D C63S4TM600D 420 1500 480 1500 600 1500
2 x E3MCBC10D C63S4TM600D 420 1500 420 1500 420 1500
E3MCBC10E C63S4TM600D 420 1500 480 1500 600 1500
2 x E3MCBC10E C63S4TM600D 420 1500 420 1500 420 1500
E3MCBC10A+
E3MCBC10D
C40S4TM400D 280 1000 280 1000 280 1000
C63S4TM600D 420 1500 420 1500 420 1500
E3MCBC10B+
E3MCBC10E
C40S4TM400D 280 1000 280 1000 280 1000
C63S4TM600D 420 1500 420 1500 420 1500

Easy UPS 3L 250-400 kVA UPS

Referencia comercial Tipo de disyuntor 250 kVA 300 kVA 400 kVA
Ir Im Ir Im Ir Im
3 x E3MCBC7C C25S4D + C254MG250D 250 520 250 520
2 x E3MCBC7D C25S4D + C254MG250D 250 520 250 520
3 x E3MCBC7D C25S4D + C254MG250D 250 520 250 520 250 520
2 x E3MCBC10A C40S4TM400D 400 1000 400 1000 400 1000
3 x E3MCBC10A C40S4TM400D 280 1000 320 1000 400 1000
E3MCBC10B C40S4TM400D 400 1000
2 x E3MCBC10B C40S4TM400D 400 1000 400 1000 400 1000
3 x E3MCBC10B C40S4TM400D 280 1000 320 1000 400 1000
E3MCBC10C C40S4TM400D 400 1000
2 x E3MCBC10C C40S4TM400D 360 1000 400 1000 400 1000
3 x E3MCBC10C C40S4TM400D 280 1000 280 1000 400 1000
E3MCBC10D C63S4TM600D 600 1500 600 1500 600 1500
2 x E3MCBC10D C63S4TM600D 420 1500 480 1500 600 1500
3 x E3MCBC10D C63S4TM600D 420 1500 420 1500 420 1500
E3MCBC10E C63S4TM600D 600 1500 600 1500 600 1500
2 x E3MCBC10E C63S4TM600D 420 1500 480 1500 600 1500
3 x E3MCBC10E C63S4TM600D 420 1500 420 1500 420 1500

Easy UPS 3L 500-600 kVA UPS

Referencia comercial Tipo de disyuntor 500 kVA 600 kVA
Ir Im Ir Im
2 x E3MCBC10D C63S4TM600D 600 1500
3 x E3MCBC10D C63S4TM600D 540 1500 600 1500
2 x E3MCBC10E C63S4TM600D 600 1500
3 x E3MCBC10E C63S4TM600D 540 1500 600 1500

Configuración del disparo para 208 V

SAI Easy UPS 3M 50-100 kVA

Referencia comercial Tipo de disyuntor 50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA
Ir Im Ir Im Ir Im Ir Im

E3MCBC7C

C25S4D + C254MG250D 175

520 (fijos)

175

520 (fijos)

2 x E3MCBC7C

C25S4D + C254MG250D 175

520 (fijos)

175

520 (fijos)

175

520 (fijos)

175

520 (fijos)

E3MCBC7D

C25S4D + C254MG250D

200

520 (fijos)

200

520 (fijos)

225

520 (fijos)

2 x E3MCBC7D

C25S4D + C254MG250D

175

520 (fijos)

175

520 (fijos)

175

520 (fijos)

175

520 (fijos)

E3MCBC10A C40S4TM400D

280

1000

280

1000

280

1000

320

1000

2 x E3MCBC10A C40S4TM400D

-

-

280

1000

280

1000

280

1000

E3MCBC10B C40S4TM400D

280

1000

280

1000

280

1000

320

1000

2 x E3MCBC10B C40S4TM400D

-

-

280

1000

280

1000

280

1000

E3MCBC10C C40S4TM400D

280

1000

280

1000

280

1000

320

1000

2 x E3MCBC10C C40S4TM400D

280

1000

280

1000

280

1000

E3MCBC10D C63S4TM600D

420

1500

420

1500

420

1500

420

1500

2 x E3MCBC10D C63S4TM600D

420

1500

420

1500

420

1500

E3MCBC10E C63S4TM600D

420

1500

420

1500

420

1500

420

1500

2 x E3MCBC10E C63S4TM600D

420

1500

420

1500

420

1500

E3MCBC10A+
E3MCBC10D
C40S4TM400D

280

1000

280

1000

280

1000

C63S4TM600D

420

1500

420

1500

420

1500

E3MCBC10B+
E3MCBC10E
C40S4TM400D

280

1000

280

1000

280

1000

C63S4TM600D

420

1500

420

1500

420

1500

Dimensión de los cables recomendados para 400 V

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables. La dimensión máxima de los cables permitida es de 70 mm² para el SAI Easy UPS 3M 60-100 kVA. La dimensión máxima de los cables permitida es de 150 mm² para los SAI Easy UPS 3M 120-200 kVA y Easy UPS 3L 250-600 kVA.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
NOTA: La protección contra sobreintensidades la suministran terceras partes.

Las dimensiones de los cables del manual se basan en la tabla B.52.3 (52-C2) de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:

  • Conductores a 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de conductores de cobre

  • Método de instalación C

Las dimensiones de los cables de protección a tierra (PE) son de acuerdo con la tabla 54.3 de IEC 60364-4-54, artículo 543.

Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.

Easy UPS 3M 60-100 kVA UPS

Referencia comercial 60 kVA 80 kVA 100 kVA
DC (±, N) (mm²) PE de CC (mm2) DC (±, N) (mm²) PE de CC (mm2) DC (±, N) (mm²) PE de CC (mm2)
E3MCBC7C 35 16 50 25
2 x E3MCBC7C 35 16 35 16 35 16
E3MCBC7D 50 25 70 35 70 35
2 x E3MCBC7D 50 25 50 25 50 25
E3MCBC10A 2 x 50 50 2 x 50 50 2 x 50 50
E3MCBC10B 2 x 50 50 2 x 50 50 2 x 50 50
E3MCBC10C 2 x 50 50 2 x 50 50 2 x 50 50
E3MCBC10D 2 x 70 70 2 x 70 70 2 x 70 70
E3MCBC10E 2 x 70 70 2 x 70 70 2 x 70 70

SAI Easy UPS 3M 120-200 kVA

Referencia comercial 120 kVA 160 kVA 200 kVA
CC(±, N) (mm²) PE de CC (mm2) CC(±, N) (mm²) PE de CC (mm2) CC(±, N) (mm²) PE de CC (mm2)
2 x E3MCBC7C 35 16 50 25
2 x E3MCBC7D 70 35 70 35 70 35
E3MCBC10A 120 70
2 x E3MCBC10A 95 50 95 50 120 70
E3MCBC10B 120 70
2 x E3MCBC10B 95 50 95 50 120 70
E3MCBC10C 95 50 150 o 2 x 70 95 150 o 2 x 70 95
2 x E3MCBC10C 95 50 95 50 95 50
E3MCBC10D 150 o 2 x 70 95 2 × 95 95 2 × 120 120
2 x E3MCBC10D 150 95 150 95 150 95
E3MCBC10E 150 o 2 x 70 95 2 × 95 95 2 × 120 120
2 x E3MCBC10E 150 95 150 95 150 95
E3MCBC10A+
E3MCBC10D
95 95 95 95 95 95
150 150 150 150 150 150
E3MCBC10B+
E3MCBC10E
95 95 95 95 95 95
150 150 150 150 150 150

SAI Easy UPS 3L 250-400 kVA

Referencia comercial 250 kVA 300 kVA 400 kVA
CC(±, N) (mm²) PE de CC (mm2) CC(±, N) (mm²) PE de CC (mm2) CC(±, N) (mm²) PE de CC (mm2)
3 x E3MCBC7C

70

35

95

50

2 x E3MCBC7D

95

50

95

50

3 x E3MCBC7D

95

50

95

50

120

70

2 x E3MCBC10A

150 o 2 x 70

95

150 o 2 x 70

95

150 o 2 x 70

95

3 x E3MCBC10A

95

50

120

70

150

95

E3MCBC10B

150 o 2 x 70

95

2 x E3MCBC10B

150 o 2 x 70

95

150 o 2 x 70

95

150 o 2 x 70

95

3 x E3MCBC10B

95

50

120

70

150

95

E3MCBC10C

150 o 2 x 70

95

2 x E3MCBC10C

120

70

150 o 2 x 70

95

150 o 2 x 70

95

3 x E3MCBC10C

95

50

95

50

150

95

E3MCBC10D

2 × 120

120

2 × 120

120

2 × 120

120

2 x E3MCBC10D

150

95

2 × 95

95

2 × 120

120

3 x E3MCBC10D

150

95

150

95

150

95

E3MCBC10E

2 × 120

120

2 × 120

120

2 × 120

120

2 x E3MCBC10E

150

95

2 × 95

95

2 × 120

120

3 x E3MCBC10E

150

95

150

95

150

95

Easy UPS 3L 500-600 kVA UPS

Referencia comercial 500 kVA 600 kVA
DC (±, N) (mm²) PE de CC (mm2) DC (±, N) (mm²) PE de CC (mm2)
2 x E3MCBC10D 2 x 120 120
3 x E3MCBC10D 2 x 120 120 2 x 120 120
2 x E3MCBC10E 2 x 120 120
3 x E3MCBC10E 2 x 120 120 2 x 120 120

Dimensión de los cables recomendados para 208 V

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables. La dimensión máxima de los cables permitida es de 70 mm² para el SAI Easy UPS 3M 50 kVA. La dimensión máxima de los cables permitida es de 150 mm² para el SAI Easy UPS 3M 60-100 kVA.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
NOTA: La protección contra sobreintensidades la suministran terceras partes.

Las dimensiones de los cables del manual se basan en la tabla B.52.3 (52-C2) de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:

  • Conductores a 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de conductores de cobre

  • Método de instalación C

Las dimensiones de los cables de protección a tierra (PE) son de acuerdo con la tabla 54.3 de IEC 60364-4-54, artículo 543.

Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.

Easy UPS 3M 50-100 kVA UPS

Referencia comercial 50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA
DC (±, N) (mm²) PE de CC (mm2) DC (±, N) (mm²) PE de CC (mm2) DC (±, N) (mm²) PE de CC (mm2) DC (±, N) (mm²) PE de CC (mm2)

E3MCBC7C

50

25

50

25

2 x E3MCBC7C

35

16

35

16

35

16

50

25

E3MCBC7D

50

25

70

35

70

35

2 x E3MCBC7D

50

25

50

25

50

25

50

25

E3MCBC10A

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x E3MCBC10A

95

50

95

50

95

50

E3MCBC10B

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x E3MCBC10B

95

50

95

50

95

50

E3MCBC10C

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x 50

50

2 x E3MCBC10C

95

50

95

50

95

50

E3MCBC10D

2 x 70

70

2 x 70

70

2 x 70

70

2 x 70

70

2 x E3MCBC10D

150

95

150

95

150

95

E3MCBC10E

2 x 70

70

2 x 70

70

2 x 70

70

2 x 70

70

2 x E3MCBC10E

150

95

150

95

150

95

E3MCBC10A+
E3MCBC10D

95

95

95

95

95

95

150

150

150

150

150

150

E3MCBC10B+
E3MCBC10E

95

95

95

95

95

95

150

150

150

150

150

150

Especificaciones del par de apriete

Tamaño del perno Par de apriete
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Especificaciones ambientales

  Funcionamiento Almacenamiento
Temperatura 0 °C a 40 °C -15 °C a 40 °C

Espacio libre

NOTA: Las dimensiones de espacio libre se publican solo para permitir el flujo de aire y el acceso para reparaciones. Consulte los códigos de seguridad y las normas locales para conocer los requisitos adicionales en su región.
NOTA: La sala debe estar ventilada para evitar la concentración del dihidrógeno generado por el armario de baterías. Flujo de aire mínimo recomendado: 2,41 m3/h.

Peso y dimensiones del armario de baterías clásicas

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
E3MCBC7C 531 1900 710 845
E3MCBC7D 800 1900 710 845
E3MCBC10A 1038 1900 1010 845
E3MCBC10B 1164 1900 1010 845
E3MCBC10C 1280 1900 1010 845
E3MCBC10D 1041 1900 1010 845
1023 1900 1010 845
E3MCBC10E 1170 1900 1010 845
1152 1900 1010 845
NOTA: Los modelos E3MCBC10D y E3MCBC10E están provistos de dos armarios.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?