Especificações
AVISO |
---|
risco de dano ao equipamento
Consulte o manual de instalação do nobreak para obter especificações detalhadas do
sistema de nobreak.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
|
Especificações do gabinete de baterias clássicas
![]() |
---|
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
O gabinete de baterias clássicas só deve ser usado com o Easy UPS 3M ou com o Easy
UPS 3L.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
Referência comercial | Tipo de bateria | Tipo de disjuntor | Número de blocos de bateria |
---|---|---|---|
E3MCBC7A | SWL1100 | NSX250S CC compacto (LV438219+LV430100) | 40 |
E3MCBC7B | XP12V1800 | NSX250S CC compacto (LV438219+LV430101) | 36 |
E3MCBC10A | XP12V2500 | NSX400S CC compacto (LV438272) | 36 |
E3MCBC10B | XP12V3000 | NSX400S CC compacto (LV438272) | 36 |
E3MCBC10C | XP12V3000 | NSX400S CC compacto (LV438272) | 40 |
E3MCBC10D | XP12V2500 | NSX630S CC compacto (LV438274) | 2 x 36 |
E3MCBC10E | XP12V3000 | NSX630S CC compacto (LV438274) | 2 x 36 |
Definições de desarme para o 400 V
Nobreak de 60-100 kVA Easy UPS 3M
Referência comercial | Tipo de disjuntor | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ir | Im | Ir | Im | Ir | Im | ||
E3MCBC7A | NSX250S CC compacto (LV438219+LV430100) | 160 | 440 (fixo) | 180 | 440 (fixo) | – | – |
2 x E3MCBC7A | NSX250S CC compacto (LV438219+LV430100) | 140 | 440 (fixo) | 140 | 440 (fixo) | 140 | 440 (fixo) |
E3MCBC7B | NSX250S CC compacto (LV438219+LV430101) | 200 | 520 (fixo) | 250 | 520 (fixo) | 250 | 520 (fixo) |
2 x E3MCBC7B | NSX250S CC compacto (LV438219+LV430101) | 175 | 520 (fixo) | 175 | 520 (fixo) | 175 | 520 (fixo) |
E3MCBC10A | NSX400S CC compacto (LV438272) | 280 | 1000 | 280 | 1000 | 320 | 1000 |
E3MCBC10B | NSX400S CC compacto (LV438272) | 280 | 1000 | 280 | 1000 | 320 | 1000 |
E3MCBC10C | NSX400S CC compacto (LV438272) | 280 | 1000 | 280 | 1000 | 280 | 1000 |
E3MCBC10D | NSX630S CC compacto (LV438274) | 420 | 1500 | 420 | 1500 | 420 | 1500 |
E3MCBC10E | NSX630S CC compacto (LV438274) | 420 | 1500 | 420 | 1500 | 420 | 1500 |
Nobreak de 120-200 kVA Easy UPS 3M
Referência comercial | Tipo de disjuntor | 120 kVA | 160 kVA | 200 kVA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ir | Im | Ir | Im | Ir | Im | ||
2 x E3MCBC7A | NSX250S CC compacto (LV438219) | 160 | 440 (fixo) | – | – | – | – |
2 x E3MCBC7B | NSX250S CC compacto (LV438219) | 200 | 520 (fixo) | 250 | 520 (fixo) | – | – |
E3MCBC10A | NSX400S CC compacto (LV438272) | 360 | 1000 | – | – | – | – |
2 x E3MCBC10A | NSX400S CC compacto (LV438272) | 280 | 1000 | 280 | 1000 | 320 | 1000 |
E3MCBC10B | NSX400S CC compacto (LV438272) | 360 | 1000 | – | – | – | – |
2 x E3MCBC10B | NSX400S CC compacto (LV438272) | 280 | 1000 | 280 | 1000 | 320 | 1000 |
E3MCBC10C | NSX400S CC compacto (LV438272) | 320 | 1000 | 400 | 1000 | 400 | 1000 |
2 x E3MCBC10C | NSX400S CC compacto (LV438272) | 280 | 1000 | 280 | 1000 | 280 | 1000 |
E3MCBC10D | NSX630S CC compacto (LV438274) | 420 | 1500 | 480 | 1500 | 600 | 1500 |
2 x E3MCBC10D | NSX630S CC compacto (LV438274) | 420 | 1500 | 420 | 1500 | 420 | 1500 |
E3MCBC10E | NSX630S CC compacto (LV438274) | 420 | 1500 | 480 | 1500 | 600 | 1500 |
2 x E3MCBC10E | NSX630S CC compacto (LV438274) | 420 | 1500 | 420 | 1500 | 420 | 1500 |
E3MCBC10A+ E3MCBC10D |
NSX400S CC compacto (LV438272) | 280 | 1000 | 280 | 1000 | 280 | 1000 |
NSX630S CC compacto (LV438274) | 420 | 1500 | 420 | 1500 | 420 | 1500 | |
E3MCBC10B+ E3MCBC10E |
NSX400S CC compacto (LV438272) | 280 | 1000 | 280 | 1000 | 280 | 1000 |
NSX630S CC compacto (LV438274) | 420 | 1500 | 420 | 1500 | 420 | 1500 |
Nobreak de 250-400 kVA Easy UPS 3L
Referência comercial | Tipo de disjuntor | 250 kVA | 300 kVA | 400 kVA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ir | Im | Ir | Im | Ir | Im | ||
E3MCBC10B | Compact NSX400S DC (LV438272) | 400 | 1000 | – | – | – | – |
E3MCBC10C | Compact NSX400S DC (LV438272) | 400 | 1000 | – | – | – | – |
E3MCBC10D | Compact NSX630S DC (LV438274) | 600 | 1500 | 600 | 1500 | 600 | 1500 |
E3MCBC10E | Compact NSX630S DC (LV438274) | 600 | 1500 | 600 | 1500 | 600 | 1500 |
2 x E3MCBC7B | Compact NSX250S DC (LV438219) | 250 | 520 | 250 | 520 | – | – |
2 x E3MCBC10A | Compact NSX400S DC (LV438272) | 400 | 1000 | 400 | 1000 | 400 | 1000 |
2 x E3MCBC10B | Compact NSX400S DC (LV438272) | 400 | 1000 | 400 | 1000 | 400 | 1000 |
2 x E3MCBC10C | Compact NSX400S DC (LV438272) | 360 | 1000 | 400 | 1000 | 400 | 1000 |
2 x E3MCBC10D | Compact NSX630S DC (LV438274) | 420 | 1500 | 480 | 1500 | 600 | 1500 |
2 x E3MCBC10E | Compact NSX630S DC (LV438274) | 420 | 1500 | 480 | 1500 | 600 | 1500 |
3 x E3MCBC7A | Compact NSX250S DC (LV438219) | 200 | 520 | 200 | 520 | – | – |
3 x E3MCBC7B | Compact NSX250S DC (LV438219) | 250 | 520 | 250 | 520 | 250 | 520 |
3 x E3MCBC10A | Compact NSX400S DC (LV438272) | 280 | 1000 | 320 | 1000 | 400 | 1000 |
3 x E3MCBC10B | Compact NSX400S DC (LV438272) | 280 | 1000 | 320 | 1000 | 400 | 1000 |
3 x E3MCBC10C | Compact NSX400S DC (LV438272) | 280 | 1000 | 280 | 1000 | 400 | 1000 |
3 x E3MCBC10D | Compact NSX630S DC (LV438274) | 420 | 1500 | 420 | 1500 | 420 | 1500 |
3 x E3MCBC10E | Compact NSX630S DC (LV438274) | 420 | 1500 | 420 | 1500 | 420 | 1500 |
Nobreak de 500-600 kVA Easy UPS 3L
Referência comercial | Tipo de disjuntor | 500 kVA | 600 kVA | ||
---|---|---|---|---|---|
Ir | Im | Ir | Im | ||
2 x E3MCBC10D | Compact NSX630S DC (LV438274) | 600 | 1500 | – | – |
2 x E3MCBC10E | Compact NSX630S DC (LV438274) | 600 | 1500 | – | – |
3 x E3MCBC10D | Compact NSX630S DC (LV438274) | 540 | 1500 | 600 | 1500 |
3 x E3MCBC10E | Compact NSX630S DC (LV438274) | 540 | 1500 | 600 | 1500 |
Definições de desarme para o 208 V
Nobreak de 50-100 kVA Easy UPS 3M
Referência comercial | Tipo de disjuntor | 50 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ir | Im | Ir | Im | Ir | Im | Ir | Im | ||
E3MCBC7A |
NSX250S CC compacto (LV438219+LV430100) |
160 |
440 (fixo) |
180 |
440 (fixo) |
– |
– |
– |
– |
2 x E3MCBC7A |
NSX250S CC compacto (LV438219+LV430100) |
140 |
440 (fixo) |
140 |
440 (fixo) |
140 |
440 (fixo) |
160 |
440 (fixo) |
E3MCBC7B |
NSX250S CC compacto (LV438219+LV430101) |
175 |
520 (fixo) |
200 |
520 (fixo) |
225 |
520 (fixo) |
– |
– |
2 x E3MCBC7B |
NSX250S CC compacto (LV438219+LV430101) |
175 |
520 (fixo) |
175 |
520 (fixo) |
175 |
520 (fixo |
175 |
520 (fixo) |
E3MCBC10A |
NSX400S CC compacto (LV438272) |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
320 |
1000 |
2 x E3MCBC10A |
NSX400S CC compacto (LV438272) |
- |
- |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
E3MCBC10B |
NSX400S CC compacto (LV438272) |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
320 |
1000 |
2 x E3MCBC10B |
NSX400S CC compacto (LV438272) |
- |
- |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
E3MCBC10C |
NSX400S CC compacto (LV438272) |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
320 |
1000 |
2 x E3MCBC10C |
NSX400S CC compacto (LV438272) |
– |
– |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
E3MCBC10D |
NSX630S CC compacto (LV438274) |
420 |
1500 |
420 |
1500 |
420 |
1500 |
420 |
1500 |
2 x E3MCBC10D |
NSX630S CC compacto (LV438274) |
– |
– |
420 |
1500 |
420 |
1500 |
420 |
1500 |
E3MCBC10E |
NSX630S CC compacto (LV438274) |
420 |
1500 |
420 |
1500 |
420 |
1500 |
420 |
1500 |
2 x E3MCBC10E |
NSX630S CC compacto (LV438274) |
– |
– |
420 |
1500 |
420 |
1500 |
420 |
1500 |
E3MCBC10A+ E3MCBC10D |
NSX400S CC compacto (LV438272) |
– |
– |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
NSX630S CC compacto (LV438274) |
– |
– |
420 |
1500 |
420 |
1500 |
420 |
1500 |
|
E3MCBC10B+ E3MCBC10E |
NSX400S CC compacto (LV438272) |
– |
– |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
280 |
1000 |
NSX630S CC compacto (LV438274) |
– |
– |
420 |
1500 |
420 |
1500 |
420 |
1500 |
Bitola recomendada dos cabos para 400 V
![]() |
---|
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais e/ou códigos de eletricidade
aplicáveis. A dimensão máxima permitida do cabo é 70 mm² para o Easy UPS 3M de 60-100
kVA. A dimensão máxima permitida do cabo é 150 mm² para o Easy UPS 3M de 120-200 kVA
e o Easy UPS 3L de 250-600 kVA.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
As bitolas dos cabos deste manual são baseadas na tabela B.52.3 (52-C2) da IEC 60364-5-52 com as seguintes declarações:
-
Condutores de 90 °C
-
Temperatura ambiente de 30 °C
-
Uso de condutores de cobre
-
Método de instalação C
Os cabos de aterramento de proteção (PE) têm tamanhos de acordo com a tabela 54.3 da IEC 60364-4-54, Artigo 543.
Se a temperatura ambiente for superior a 30 ºC, os condutores de maior capacidade deverão ser selecionados de acordo com os requisitos de fatores de correção do IEC.
Nobreak de 60-100 kVA Easy UPS 3M
Referência comercial | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DC (±, N) (mm²) | PE CC (mm2) | DC (±, N) (mm²) | PE CC (mm2) | DC (±, N) (mm²) | PE CC (mm2) | |
E3MCBC7A | 35 | 16 | 50 | 25 | – | – |
2 x E3MCBC7A | 35 | 16 | 35 | 16 | 35 | 16 |
E3MCBC7B | 50 | 25 | 70 | 35 | 70 | 35 |
2 x E3MCBC7B | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 |
E3MCBC10A | 2 x 50 | 50 | 2 x 50 | 50 | 2 x 50 | 50 |
E3MCBC10B | 2 x 50 | 50 | 2 x 50 | 50 | 2 x 50 | 50 |
E3MCBC10C | 2 x 50 | 50 | 2 x 50 | 50 | 2 x 50 | 50 |
E3MCBC10D | 2 x 70 | 70 | 2 x 70 | 70 | 2 x 70 | 70 |
E3MCBC10E | 2 x 70 | 70 | 2 x 70 | 70 | 2 x 70 | 70 |
Nobreak de 120-200 kVA Easy UPS 3M
Referência comercial | 120 kVA | 160 kVA | 200 kVA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CC (±, N) (mm²) | PE CC (mm2) | CC (±, N) (mm²) | PE CC (mm2) | CC (±, N) (mm²) | PE CC (mm2) | |
2 x E3MCBC7A | 35 | 16 | 50 | 25 | – | – |
2 x E3MCBC7B | 70 | 35 | 70 | 35 | 70 | 35 |
E3MCBC10A | 120 | 70 | – | – | – | – |
2 x E3MCBC10A | 95 | 50 | 95 | 50 | 120 | 70 |
E3MCBC10B | 120 | 70 | – | – | – | – |
2 x E3MCBC10B | 95 | 50 | 95 | 50 | 120 | 70 |
E3MCBC10C | 95 | 50 | 150 ou 2 x 70 | 95 | 150 ou 2 x 70 | 95 |
2 x E3MCBC10C | 95 | 50 | 95 | 50 | 95 | 50 |
E3MCBC10D | 150 ou 2 x 70 | 95 | 2 x 95 | 95 | 2 x 120 | 120 |
2 x E3MCBC10D | 150 | 95 | 150 | 95 | 150 | 95 |
E3MCBC10E | 150 ou 2 x 70 | 95 | 2 x 95 | 95 | 2 x 120 | 120 |
2 x E3MCBC10E | 150 | 95 | 150 | 95 | 150 | 95 |
E3MCBC10A+ E3MCBC10D |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
E3MCBC10B+ E3MCBC10E |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Nobreak de 250-400 kVA Easy UPS 3L
Referência comercial | 250 kVA | 300 kVA | 400 kVA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CC (±, N) (mm²) | PE CC (mm2) | CC (±, N) (mm²) | PE CC (mm2) | CC (±, N) (mm²) | PE CC (mm2) | |
E3MCBC10B |
150 ou 2 x 70 |
95 |
– | – | – | – |
E3MCBC10C |
150 ou 2 x 70 |
95 |
– | – | – | – |
E3MCBC10D |
2 x 120 |
120 |
2 x 120 |
120 |
2 x 120 |
120 |
E3MCBC10E |
2 x 120 |
120 |
2 x 120 |
120 |
2 x 120 |
120 |
2 x E3MCBC7B |
95 |
50 |
95 |
50 |
– | – |
2 x E3MCBC10A |
150 ou 2 x 70 |
95 |
150 ou 2 x 70 |
95 |
150 ou 2 x 70 |
95 |
2 x E3MCBC10B |
150 ou 2 x 70 |
95 |
150 ou 2 x 70 |
95 |
150 ou 2 x 70 |
95 |
2 x E3MCBC10C |
120 |
70 |
150 ou 2 x 70 |
95 |
150 ou 2 x 70 |
95 |
2 x E3MCBC10D |
150 |
95 |
2 x 95 |
95 |
2 x 120 |
120 |
2 x E3MCBC10E |
150 |
95 |
2 x 95 |
95 |
2 x 120 |
120 |
3 x E3MCBC7A |
70 |
35 |
70 |
35 |
– | – |
3 x E3MCBC7B |
95 |
50 |
95 |
50 |
95 |
50 |
3 x E3MCBC10A |
95 |
50 |
120 |
70 |
150 |
95 |
3 x E3MCBC10B |
95 |
50 |
120 |
70 |
150 |
95 |
3 x E3MCBC10C |
95 |
50 |
95 |
50 |
150 |
95 |
3 x E3MCBC10D |
150 |
95 |
150 |
95 |
150 |
95 |
3 x E3MCBC10E |
150 |
95 |
150 |
95 |
150 |
95 |
Nobreak de 500-600 kVA Easy UPS 3L
Referência comercial | 500 kVA | 600 kVA | ||
---|---|---|---|---|
DC (±, N) (mm²) | PE CC (mm2) | DC (±, N) (mm²) | PE CC (mm2) | |
2 x E3MCBC10D | 2 x 120 | 120 | – | – |
2 x E3MCBC10E | 2 x 120 | 120 | – | – |
3 x E3MCBC10D | 2 x 120 | 120 | 2 x 120 | 120 |
3 x E3MCBC10E | 2 x 120 | 120 | 2 x 120 | 120 |
Bitola recomendada dos cabos para 208 V
![]() |
---|
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais e/ou códigos de eletricidade
aplicáveis. A dimensão máxima permitida do cabo é 70 mm² para o Easy UPS 3M de 50
kVA. A dimensão máxima permitida do cabo é 150 mm² para o Easy UPS 3M de 60-100 kVA.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
As bitolas dos cabos deste manual são baseadas na tabela B.52.3 (52-C2) da IEC 60364-5-52 com as seguintes declarações:
-
Condutores de 90 °C
-
Temperatura ambiente de 30 °C
-
Uso de condutores de cobre
-
Método de instalação C
Os cabos de aterramento de proteção (PE) têm tamanhos de acordo com a tabela 54.3 da IEC 60364-4-54, Artigo 543.
Se a temperatura ambiente for superior a 30 ºC, os condutores de maior capacidade deverão ser selecionados de acordo com os requisitos de fatores de correção do IEC.
Nobreak de 50-100 kVA Easy UPS 3M
Referência comercial | 50 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC (±, N) (mm²) | PE CC (mm2) | DC (±, N) (mm²) | PE CC (mm2) | DC (±, N) (mm²) | PE CC (mm2) | DC (±, N) (mm²) | PE CC (mm2) | |
E3MCBC7A |
50 |
25 |
50 |
25 |
– |
– |
– |
– |
2 x E3MCBC7A |
35 |
16 |
35 |
16 |
35 |
16 |
50 |
25 |
E3MCBC7B |
50 |
25 |
70 |
35 |
70 |
35 |
– |
– |
2 x E3MCBC7B |
50 |
25 |
50 |
25 |
50 |
25 |
50 |
25 |
E3MCBC10A |
2 x 50 |
50 |
2 x 50 |
50 |
2 x 50 |
50 |
2 x 50 |
50 |
2 x E3MCBC10A |
– |
– |
95 |
50 |
95 |
50 |
95 |
50 |
E3MCBC10B |
2 x 50 |
50 |
2 x 50 |
50 |
2 x 50 |
50 |
2 x 50 |
50 |
2 x E3MCBC10B |
– |
– |
95 |
50 |
95 |
50 |
95 |
50 |
E3MCBC10C |
2 x 50 |
50 |
2 x 50 |
50 |
2 x 50 |
50 |
2 x 50 |
50 |
2 x E3MCBC10C |
– |
– |
95 |
50 |
95 |
50 |
95 |
50 |
E3MCBC10D |
2 x 70 |
70 |
2 x 70 |
70 |
2 x 70 |
70 |
2 x 70 |
70 |
2 x E3MCBC10D |
– |
– |
150 |
95 |
150 |
95 |
150 |
95 |
E3MCBC10E |
2 x 70 |
70 |
2 x 70 |
70 |
2 x 70 |
70 |
2 x 70 |
70 |
2 x E3MCBC10E |
– |
– |
150 |
95 |
150 |
95 |
150 |
95 |
E3MCBC10A+ E3MCBC10D |
– |
– |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
– |
– |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
|
E3MCBC10B+ E3MCBC10E |
– |
– |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
– |
– |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
Especificações de torque
Tamanho de parafuso | Torque |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
Pesos e dimensões do gabinete de baterias clássicas
Referência comercial | Peso em kg | Altura em mm | Largura em mm | Profundidade em mm |
---|---|---|---|---|
E3MCBC7A | 736 | 1900 | 710 | 845 |
E3MCBC7B | 909 | 1900 | 710 | 845 |
E3MCBC10A | 1097 | 1900 | 1010 | 845 |
E3MCBC10B | 1277 | 1900 | 1010 | 845 |
E3MCBC10C | 1404 | 1900 | 1010 | 845 |
E3MCBC10D | 1100 | 1900 | 1010 | 845 |
1082 | 1900 | 1010 | 845 | |
E3MCBC10E | 1280 | 1900 | 1010 | 845 |
1262 | 1900 | 1010 | 845 |
Pesos e dimensões de transporte do gabinete de baterias clássicas
Referência comercial | Peso em kg | Altura em mm | Largura em mm | Profundidade em mm |
---|---|---|---|---|
E3MCBC7A | 756 | 1980 | 815 | 970 |
E3MCBC7B | 929 | 1980 | 815 | 970 |
E3MCBC10A | 1117 | 1980 | 1130 | 970 |
E3MCBC10B | 1297 | 1980 | 1130 | 970 |
E3MCBC10C | 1424 | 1980 | 1130 | 970 |
E3MCBC10D | 1120 | 1980 | 1130 | 970 |
1102 | 1980 | 1130 | 970 | |
E3MCBC10E | 1300 | 1980 | 1130 | 970 |
1282 | 1980 | 1130 | 970 |
Ambiente
Operação | Armazenamento | |
---|---|---|
Temperatura | 0 °C a 40 °C | -15 °C a 40 °C |