用于 Easy UPS 3M 208 V 时的跳闸设置
含 1 个电池断路器套件 E3MBBK60K80H
| UPS 额定值 | 电池最长后备时间(分钟) | 电池节数 | 电池组 | Ir/Im 设置 (A) |
|---|---|---|---|---|
| 50 kVA |
240 |
32-40 |
1/2/3/4 |
200/1250 |
| 60 kVA |
240 |
32-40 |
1/2/3/4 |
220/1250 |
含 1 个电池断路器套件 E3MBBK100K200H
| UPS 额定值 | 电池最长后备时间(分钟) | 电池节数 | 电池组 | Ir/Im 设置 (A) |
|---|---|---|---|---|
| 80 kVA |
240 |
32-40 |
1/2/3/4 |
420/1500 |
| 100 kVA |
240 |
32-40 |
1/2/3/4 |
420/1500 |
含 2 个电池断路器套件 E3MBBK60K80H
| UPS 额定值 | 电池最长后备时间(分钟) | 电池节数 | 电池组总数 | 电池断路器 1 | 电池断路器 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电池组 | Ir/Im 设置 (A) | 电池组 | Ir/Im 设置 (A) | ||||
| 50 kVA |
240 |
32-40 |
5 |
3 |
175/1250 |
2 |
175/1250 |
|
240 |
32-40 |
6 |
3 |
175/1250 |
3 |
175/1250 |
|
|
240 |
32-40 |
7 |
4 |
175/1250 |
3 |
175/1250 |
|
|
240 |
32-40 |
8 |
4 |
175/1250 |
4 |
175/1250 |
|
| 60 kVA |
240 |
32-40 |
5 |
3 |
175/1250 |
2 |
175/1250 |
|
240 |
32-40 |
6 |
3 |
175/1250 |
3 |
175/1250 |
|
|
240 |
32-40 |
7 |
4 |
175/1250 |
3 |
175/1250 |
|
|
240 |
32-40 |
8 |
4 |
175/1250 |
4 |
175/1250 |
|
| 80 kVA |
240 |
32-40 |
5 |
3 |
175/1250 |
2 |
175/1250 |
|
240 |
32-40 |
6 |
3 |
175/1250 |
3 |
175/1250 |
|
|
240 |
32-40 |
7 |
4 |
175/1250 |
3 |
175/1250 |
|
|
240 |
32-40 |
8 |
4 |
175/1250 |
4 |
175/1250 |
|
| 100 kVA |
240 |
32-40 |
5 |
3 |
200/1250 |
2 |
200/1250 |
|
240 |
32-40 |
6 |
3 |
200/1250 |
3 |
200/1250 |
|
|
240 |
32-40 |
7 |
4 |
200/1250 |
3 |
200/1250 |
|
|
240 |
32-40 |
8 |
4 |
200/1250 |
4 |
200/1250 |
|