Paramètres de déclenchement pour un fonctionnement avec Easy UPS 3M 208 V
Avec un kit de disjoncteur batterie E3MBBK60K80H
| Puissance nominale de l'ASI | Autonomie maximale de la batterie (en minutes) | Nombre de blocs batteries | Chaînes batterie | Paramètre Ir/Im (A) |
|---|---|---|---|---|
| 50 kVA |
240 |
32-40 |
1/2/3/4 |
200/1250 |
| 60 kVA |
240 |
32-40 |
1/2/3/4 |
220/1250 |
Avec un kit de disjoncteur batterie E3MBBK100K200H
| Puissance nominale de l'ASI | Autonomie maximale de la batterie (en minutes) | Nombre de blocs batteries | Chaînes batterie | Paramètre Ir/Im (A) |
|---|---|---|---|---|
| 80 kVA |
240 |
32-40 |
1/2/3/4 |
420/1500 |
| 100 kVA |
240 |
32-40 |
1/2/3/4 |
420/1500 |
Avec deux kits de disjoncteur batterie E3MBBK60K80H
| Puissance nominale de l'ASI | Autonomie maximale de la batterie (en minutes) | Nombre de blocs batteries | Nombre total de chaînes batterie | Disjoncteur batterie 1 | Disjoncteur batterie 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaînes batterie | Paramètre Ir/Im (A) | Chaînes batterie | Paramètre Ir/Im (A) | ||||
| 50 kVA |
240 |
32-40 |
5 |
3 |
175/1250 |
2 |
175/1250 |
|
240 |
32-40 |
6 |
3 |
175/1250 |
3 |
175/1250 |
|
|
240 |
32-40 |
7 |
4 |
175/1250 |
3 |
175/1250 |
|
|
240 |
32-40 |
8 |
4 |
175/1250 |
4 |
175/1250 |
|
| 60 kVA |
240 |
32-40 |
5 |
3 |
175/1250 |
2 |
175/1250 |
|
240 |
32-40 |
6 |
3 |
175/1250 |
3 |
175/1250 |
|
|
240 |
32-40 |
7 |
4 |
175/1250 |
3 |
175/1250 |
|
|
240 |
32-40 |
8 |
4 |
175/1250 |
4 |
175/1250 |
|
| 80 kVA |
240 |
32-40 |
5 |
3 |
175/1250 |
2 |
175/1250 |
|
240 |
32-40 |
6 |
3 |
175/1250 |
3 |
175/1250 |
|
|
240 |
32-40 |
7 |
4 |
175/1250 |
3 |
175/1250 |
|
|
240 |
32-40 |
8 |
4 |
175/1250 |
4 |
175/1250 |
|
| 100 kVA |
240 |
32-40 |
5 |
3 |
200/1250 |
2 |
200/1250 |
|
240 |
32-40 |
6 |
3 |
200/1250 |
3 |
200/1250 |
|
|
240 |
32-40 |
7 |
4 |
200/1250 |
3 |
200/1250 |
|
|
240 |
32-40 |
8 |
4 |
200/1250 |
4 |
200/1250 |
|