990-5997D-019

권장 케이블 크기 208V

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
모든 배선은 관련 국내 및 전기 법규 모두를 준수해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
주의: 과전류 보호 장치는 외부 업체에 의해 공급됩니다.

이 설명서에서 설명된 케이블 크기는 다음 상황을 가정하고 IEC 60364-5-52의 표 B.52.5를 기준으로 합니다.

  • 90°C 도전체

  • 실내 온도 30°C

  • 구리 도전체 사용

  • 설치 방법 C

실내 온도가 30°C 보다 높은 경우 IEC 보정계수에 따라 더 큰 컨덕터를 선택해야 합니다.

Easy UPS 3M용 UPS 및 배터리 차단기 연결 케이블 크기

배터리 차단기 키트 연결 50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA
1 x E3MBBK60K80H DC+, N, DC-(mm²)

70

70

PE(mm²)

35

35

2 x E3MBBK60K80H DC+, N, DC-(mm²)

50

50

50

70

PE(mm²)

25

25

25

35

1 x E3MBBK100K200H DC+, N, DC-(mm²)

2X70

2X70

PE(mm²)

70

70

Easy UPS 3M용 배터리 차단기 및 배터리 뱅크 사이 연결 케이블용 스트링당 케이블 크기

배터리 스트링 수 연결 50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA
배터리 스트링 1개 Batt+, N, Batt-(mm²)

70

70

2X70

2X70

PE(mm²)

35

35

70

70

배터리 스트링 2개 Batt+, N, Batt-(mm²)

35

35

70

70

PE(mm²)

16

16

35

35

배터리 스트링 3개 Batt+, N, Batt-(mm²)

16

16

50

50

PE(mm²)

16

16

25

25

배터리 스트링 4개 Batt+, N, Batt-(mm²)

16

16

35

35

PE(mm²)

16

16

16

16

QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?