990-5997E-019

Easy UPS 3M 208V와 작동하기 위한 트립 설정

한 개의 배터리 차단기 키트 E3MBBK60K80H 사용

UPS 정격 최대 배터리 백업 시간(분) 배터리 블록 배터리 스트링 Ir/Im 설정(A)
50 kVA

240

32-40

1/2/3/4

200/1250

60 kVA

240

32-40

1/2/3/4

220/1250

한 개의 배터리 차단기 키트 E3MBBK100K200H 사용

UPS 정격 최대 배터리 백업 시간(분) 배터리 블록 배터리 스트링 Ir/Im 설정(A)
80 kVA

240

32-40

1/2/3/4

420/1500

100 kVA

240

32-40

1/2/3/4

420/1500

두 개의 배터리 차단기 박스 E3MBBK60K80H 사용

UPS 정격 최대 배터리 백업 시간(분) 배터리 블록 배터리 스트링 총계 배터리 차단기 1 배터리 차단기 2
배터리 스트링 Ir/Im 설정(A) 배터리 스트링 Ir/Im 설정(A)
50 kVA

240

32-40

5

3

175/1250

2

175/1250

240

32-40

6

3

175/1250

3

175/1250

240

32-40

7

4

175/1250

3

175/1250

240

32-40

8

4

175/1250

4

175/1250

60 kVA

240

32-40

5

3

175/1250

2

175/1250

240

32-40

6

3

175/1250

3

175/1250

240

32-40

7

4

175/1250

3

175/1250

240

32-40

8

4

175/1250

4

175/1250

80 kVA

240

32-40

5

3

175/1250

2

175/1250

240

32-40

6

3

175/1250

3

175/1250

240

32-40

7

4

175/1250

3

175/1250

240

32-40

8

4

175/1250

4

175/1250

100 kVA

240

32-40

5

3

200/1250

2

200/1250

240

32-40

6

3

200/1250

3

200/1250

240

32-40

7

4

200/1250

3

200/1250

240

32-40

8

4

200/1250

4

200/1250

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?