990-5997D-019

역률 1.0에서 Easy UPS 3L과 작동하기 위한 트립 설정

한 개의 배터리 차단기 키트 E3MBBK100K200H 사용

UPS 정격 250 kVA

최대 배터리 백업 시간(분) 배터리 블록 배터리 스트링 총계 배터리 차단기
배터리 스트링 Ir/Im 설정(A)

≤10

36-38

1-4

1-4

600/1500

≤15

40

1-4

1-4

600/1500

≤30

42

1-4

1-4

600/1500

240

44-50

1-4

1-4

600/1500

UPS 정격 300 kVA

최대 배터리 백업 시간(분) 배터리 블록 배터리 스트링 총계 배터리 차단기
배터리 스트링 Ir/Im 설정(A)

≤5

38-42

1-4

1-4

600/1500

≤10

44-46

1-4

1-4

600/1500

≤15

48-50

1-4

1-4

600/1500

UPS 정격 400 kVA

최대 배터리 백업 시간(분) 배터리 블록 배터리 스트링 총계 배터리 차단기
배터리 스트링 Ir/Im 설정(A)

≤5

50

1-4

1-4

600/1500

두 개의 배터리 차단기 박스 E3MBBK100K200H 사용

UPS 정격 250 kVA

최대 배터리 백업 시간(분) 배터리 블록 배터리 스트링 총계 배터리 차단기 1 배터리 차단기 2
배터리 스트링 Ir/Im 설정(A) 배터리 스트링 Ir/Im 설정(A)

240

36-50

2

1

420/1500

1

420/1500

240

36

3

2

540/1500

1

420/1500

240

38-42

3

2

480/1500

1

420/1500

240

44-50

3

2

420/1500

1

420/1500

240

36-50

4

2

420/1500

2

420/1500

240

36-38

5

3

480/1500

2

420/1500

240

40-50

5

3

420/1500

2

420/1500

240

36-50

6

3

420/1500

3

420/1500

240

36

7

4

480/1500

3

420/1500

240

38-50

7

4

420/1500

3

420/1500

240

36-50

8

4

420/1500

4

420/1500

UPS 정격 300 kVA

최대 배터리 백업 시간(분) 배터리 블록 배터리 스트링 총계 배터리 차단기 1 배터리 차단기 2
배터리 스트링 Ir/Im 설정(A) 배터리 스트링 Ir/Im 설정(A)

240

36-38

2

1

480/1500

1

480/1500

240

40-50

2

1

420/1500

1

420/1500

240

36-40

3

2

600/1500

1

420/1500

240

42-44

3

2

540/1500

1

420/1500

240

46-50

3

2

480/1500

1

420/1500

240

36-38

4

2

480/1500

2

480/1500

240

40-50

4

2

420/1500

2

420/1500

240

36

5

3

600/1500

2

420/1500

240

38-40

5

3

540/1500

2

420/1500

240

42-46

5

3

480/1500

2

420/1500

240

48-50

5

3

420/1500

2

420/1500

240

36-38

6

3

480/1500

3

480/1500

240

40-50

6

3

420/1500

3

420/1500

240

36-38

7

4

540/1500

3

420/1500

240

40-44

7

4

480/1500

3

420/1500

240

46-50

7

4

420/1500

3

420/1500

240

36-38

8

4

480/1500

4

480/1500

240

40-50

8

4

420/1500

4

420/1500

UPS 정격 400 kVA

최대 배터리 백업 시간(분) 배터리 블록 배터리 스트링 총계 배터리 차단기 1 배터리 차단기 2
배터리 스트링 Ir/Im 설정(A) 배터리 스트링 Ir/Im 설정(A)

240

36-40

2

1

600/1500

1

600/1500

240

42-44

2

1

540/1500

1

540/1500

240

46-50

2

1

480/1500

1

480/1500

5

36

3

2

600/1500

1

420/1500

10

38-40

3

2

600/1500

1

420/1500

15

42-44

3

2

600/1500

1

420/1500

30

46

3

2

600/1500

1

420/1500

240

48-50

3

2

600/1500

1

420/1500

240

36-40

4

2

600/1500

2

600/1500

240

42-44

4

2

540/1500

2

540/1500

240

46-50

4

2

480/1500

2

480/1500

10

36

5

3

600/1500

2

540/1500

15

38-40

5

3

600/1500

2

480/1500

30

42

5

3

600/1500

2

420/1500

240

44-50

5

3

600/1500

2

420/1500

240

36-40

6

3

600/1500

3

600/1500

240

42-44

6

3

540/1500

3

540/1500

240

46-50

6

3

480/1500

3

480/1500

15

36-38

7

4

600/1500

3

540/1500

30

40

7

4

600/1500

3

480/1500

240

42-46

7

4

600/1500

3

480/1500

240

48-50

7

4

540/1500

3

420/1500

240

36-40

8

4

600/1500

4

600/1500

240

42-44

8

4

540/1500

4

540/1500

240

46-50

8

4

480/1500

4

480/1500

UPS 정격 500 kVA

최대 배터리 백업 시간(분) 배터리 블록 배터리 스트링 총계 배터리 차단기 1 배터리 차단기 2
배터리 스트링 Ir/Im 설정(A) 배터리 스트링 Ir/Im 설정(A)
10

36-38

2

1

600/1500

1

600/1500

15

40

2

1

600/1500

1

600/1500

30

42

2

1

600/1500

1

600/1500

240

44-50

2

1

600/1500

1

600/1500

5

42-46

3

2

600/1500

1

480/1500

10

48-50

3

2

600/1500

1

420/1500

10

36-38

4

2

600/1500

2

600/1500

15

40

4

2

600/1500

2

600/1500

30

42

4

2

600/1500

2

600/1500

240

44-50

4

2

600/1500

2

600/1500

5

38-42

5

3

600/1500

2

600/1500

10

44-46

5

3

600/1500

2

540/1500

15

48-50

5

3

600/1500

2

480/1500

10

36-38

6

3

600/1500

3

600/1500

15

40

6

3

600/1500

3

600/1500

30

42

6

3

600/1500

3

600/1500

240

44-50

6

3

600/1500

3

600/1500

5

36-40

7

4

600/1500

3

600/1500

10

42

7

4

600/1500

3

600/1500

15

44-46

7

4

600/1500

3

540/1500

30

48-50

7

4

600/1500

3

540/1500

10

36-38

8

4

600/1500

4

600/1500

15

40

8

4

600/1500

4

600/1500

30

42

8

4

600/1500

4

600/1500

240

44-50

8

4

600/1500

4

600/1500

UPS 정격 600 kVA

최대 배터리 백업 시간(분) 배터리 블록 배터리 스트링 총계 배터리 차단기 1 배터리 차단기 2
배터리 스트링 Ir/Im 설정(A) 배터리 스트링 Ir/Im 설정(A)
5

38-42

2

1

600/1500

1

600/1500

10

44-46

2

1

600/1500

1

600/1500

15

48-50

2

1

600/1500

1

600/1500

5

50

3

2

600/1500

1

480/1500

5

38-42

4

2

600/1500

2

600/1500

10

44-46

4

2

600/1500

2

600/1500

15

48-50

4

2

600/1500

2

600/1500

5

46-50

5

3

600/1500

2

540/1500

5

38-42

6

3

600/1500

3

600/1500

10

44-46

6

3

600/1500

3

600/1500

15

48-50

6

3

600/1500

3

600/1500

5

44-48

7

4

600/1500

3

600/1500

10

50

7

4

600/1500

3

600/1500

5

38-42

8

4

600/1500

4

600/1500

10

44-46

8

4

600/1500

4

600/1500

15

48-50

8

4

600/1500

4

600/1500

세 개의 배터리 차단기 박스 E3MBBK100K200H 사용

UPS 정격 500 kVA

최대 배터리 백업 시간(분) 배터리 블록 배터리 스트링 총계 배터리 차단기 1 배터리 차단기 2 배터리 차단기 3
배터리 스트링 Ir/Im 설정(A) 배터리 스트링 Ir/Im 설정(A) 배터리 스트링 Ir/Im 설정(A)
60 36-38 3 1 540/1500 1 540/1500 1 540/1500
240 40-50 3 1 540/1500 1 540/1500 1 540/1500
10 36-38 4 2 600/1500 1 420/1500 1 420/1500
15 40 4 2 600/1500 1 420/1500 1 420/1500
30 42 4 2 600/1500 1 420/1500 1 420/1500
240 44-50 4 2 600/1500 1 420/1500 1 420/1500
60 36-38 5 2 600/1500 2 600/1500 1 420/1500
240 40-50 5 2 600/1500 2 600/1500 1 420/1500
60 36-38 6 2 540/1500 2 540/1500 2 540/1500
240 40-50 6 2 540/1500 2 540/1500 2 540/1500
30 36 7 3 600/1500 2 480/1500 2 480/1500
60 36-38 7 3 600/1500 2 420/1500 2 420/1500
240 40-50 7 3 600/1500 2 420/1500 2 420/1500
60 36-38 8 3 600/1500 3 600/1500 2 420/1500
240 40-50 8 3 600/1500 3 600/1500 2 420/1500
60 36-38 9 3 540/1500 3 540/1500 3 540/1500
240 40-50 9 3 540/1500 3 540/1500 3 540/1500
60 36-38 10 4 600/1500 3 480/1500 3 480/1500
240 40-50 10 4 600/1500 3 480/1500 3 480/1500
60 36-38 11 4 600/1500 4 600/1500 3 420/1500
240 40-50 11 4 600/1500 4 600/1500 3 420/1500
60 36-38 12 4 540/1500 4 540/1500 4 540/1500
240 40-50 12 4 540/1500 4 540/1500 4 540/1500

UPS 정격 600 kVA

최대 배터리 백업 시간(분) 배터리 블록 배터리 스트링 총계 배터리 차단기 1 배터리 차단기 2 배터리 차단기 3
배터리 스트링 Ir/Im 설정(A) 배터리 스트링 Ir/Im 설정(A) 배터리 스트링 Ir/Im 설정(A)
60 36-38 3 1 600/1500 1 600/1500 1 600/1500
240 40-50 3 1 600/1500 1 600/1500 1 600/1500
5 38-42 4 2 600/1500 1 480/1500 1 480/1500
10 44-46 4 2 600/1500 1 420/1500 1 420/1500
15 48-50 4 2 600/1500 1 420/1500 1 420/1500
10 36 5 2 600/1500 2 600/1500 1 420/1500
15 38-40 5 2 600/1500 2 600/1500 1 420/1500
30 42 5 2 600/1500 2 600/1500 1 420/1500
240 44-50 5 2 600/1500 2 600/1500 1 420/1500
60 36-38 6 2 600/1500 2 600/1500 2 600/1500
240 40-50 6 2 600/1500 2 600/1500 2 600/1500
5 36 7 3 600/1500 2 540/1500 2 540/1500
10 38 7 3 600/1500 2 540/1500 2 540/1500
15 40-42 7 3 600/1500 2 480/1500 2 480/1500
30 44 7 3 600/1500 2 480/1500 2 480/1500
240 46-50 7 3 600/1500 2 420/1500 2 420/1500
15 36 8 3 600/1500 3 600/1500 2 480/1500
30 38 8 3 600/1500 3 600/1500 2 480/1500
240 40-50 8 3 600/1500 3 600/1500 2 420/1500
60 36-38 9 3 600/1500 3 600/1500 3 600/1500
240 40-50 9 3 600/1500 3 600/1500 3 600/1500
10 36 10 4 600/1500 3 600/1500 3 600/1500
15 38-40 10 4 600/1500 3 540/1500 3 540/1500
30 42 10 4 600/1500 3 480/1500 3 480/1500
240 44-50 10 4 600/1500 3 480/1500 3 480/1500
15 36 11 4 600/1500 4 600/1500 3 540/1500
30 38 11 4 600/1500 4 600/1500 3 480/1500
240 40-50 11 4 600/1500 4 600/1500 3 480/1500
60 36-38 12 4 600/1500 4 600/1500 4 600/1500
240 40-50 12 4 600/1500 4 600/1500 4 600/1500
QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?