Easy UPS 3M 400V와 작동하기 위한 트립 설정
한 개의 배터리 차단기 키트 E3MBBK60K80H 사용
UPS 정격 | 최대 배터리 백업 시간(분) | 배터리 블록 | 배터리 스트링 | Ir/Im 설정(A) |
---|---|---|---|---|
60 kVA | 240 | 32-50 | 1/2/3/4 | 200/1250 |
80 kVA | 240 | 32-50 | 1/2/3/4 | 250/1250 |
한 개의 배터리 차단기 키트 E3MBBK100K200H 사용
UPS 정격 | 최대 배터리 백업 시간(분) | 배터리 블록 | 배터리 스트링 | Ir/Im 설정(A) |
---|---|---|---|---|
100 kVA | 240 | 36-50 | 1/2/3/4 | 420/1500 |
120 kVA | 240 | 36-50 | 1/2/3/4 | 420/1500 |
160 kVA | 240 | 36-50 | 1/2/3/4 | 480/1500 |
200 kVA | 60 | 36-38 | 1/2/3/4 | 600/1500 |
240 | 40-50 | 1/2/3/4 | 600/1500 |
두 개의 배터리 차단기 박스 E3MBBK60K80H 사용
UPS 정격 | 최대 배터리 백업 시간(분) | 배터리 블록 | 배터리 스트링 총계 | 배터리 차단기 1 | 배터리 차단기 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
배터리 스트링 | Ir/Im 설정(A) | 배터리 스트링 | Ir/Im 설정(A) | ||||
60 kVA | 240 | 32-50 | 5 | 3 | 175/1250 | 2 | 175/1250 |
240 | 32-50 | 6 | 3 | 175/1250 | 3 | 175/1250 | |
240 | 32-50 | 7 | 4 | 175/1250 | 3 | 175/1250 | |
240 | 32-50 | 8 | 4 | 175/1250 | 4 | 175/1250 | |
80 kVA | 240 | 32-50 | 5 | 3 | 175/1250 | 2 | 175/1250 |
240 | 32-50 | 6 | 3 | 175/1250 | 3 | 175/1250 | |
240 | 32-50 | 7 | 4 | 175/1250 | 3 | 175/1250 | |
240 | 32-50 | 8 | 4 | 175/1250 | 4 | 175/1250 | |
100 kVA | 240 | 36-50 | 5 | 3 | 200/1250 | 2 | 175/1250 |
240 | 32-50 | 6 | 3 | 175/1250 | 3 | 175/1250 | |
240 | 32-50 | 7 | 4 | 175/1250 | 3 | 175/1250 | |
240 | 32-50 | 8 | 4 | 175/1250 | 4 | 175/1250 | |
120 kVA | 240 | 32-50 | 5 | 3 | 225/1250 | 2 | 175/1250 |
240 | 32-50 | 6 | 3 | 200/1250 | 3 | 200/1250 | |
240 | 32-50 | 7 | 4 | 225/1250 | 3 | 175/1250 | |
240 | 32-50 | 8 | 4 | 200/1250 | 4 | 200/1250 | |
160 kVA | 5 | 32-36 | 5 | 3 | 250/1250 | 2 | 200/1250 |
10 | 38 | 5 | 3 | 250/1250 | 2 | 200/1250 | |
15 | 40 | 5 | 3 | 250/1250 | 2 | 175/1250 | |
240 | 42-50 | 5 | 3 | 250/1250 | 2 | 175/1250 | |
240 | 32-50 | 6 | 3 | 250/1250 | 3 | 250/1250 | |
10 | 32-36 | 7 | 4 | 250/1250 | 3 | 225/1250 | |
15 | 38 | 7 | 4 | 250/1250 | 3 | 200/1250 | |
240 | 40-50 | 7 | 4 | 250/1250 | 3 | 200/1250 | |
240 | 32-50 | 8 | 4 | 250/1250 | 4 | 250/1250 |