990-5997E-025

Ustawienia wyzwalacza do pracy z zasilaczem Easy UPS 3M 208 V

Przy jednym zestawie wyłącznika baterii E3MBBK60K80H

Moc zasilacza UPS Maks. czas podtrzymania bateryjnego (minuty) Bloki bateryjne Szeregi baterii Konfiguracja Ir/Im (A)
50 kVA

240

32-40

1/2/3/4

200/1250

60 kVA

240

32-40

1/2/3/4

220/1250

Przy jednym zestawie wyłącznika baterii E3MBBK100K200H

Moc zasilacza UPS Maks. czas podtrzymania bateryjnego (minuty) Bloki bateryjne Szeregi baterii Konfiguracja Ir/Im (A)
80 kVA

240

32-40

1/2/3/4

420/1500

100 kVA

240

32-40

1/2/3/4

420/1500

Przy dwóch zestawach wyłączników baterii E3MBBK60K80H

Moc zasilacza UPS Maks. czas podtrzymania bateryjnego (minuty) Bloki bateryjne Łącznie szeregi baterii Wyłącznik baterii 1 Wyłącznik baterii 2
Szeregi baterii Konfiguracja Ir/Im (A) Szeregi baterii Konfiguracja Ir/Im (A)
50 kVA

240

32-40

5

3

175/1250

2

175/1250

240

32-40

6

3

175/1250

3

175/1250

240

32-40

7

4

175/1250

3

175/1250

240

32-40

8

4

175/1250

4

175/1250

60 kVA

240

32-40

5

3

175/1250

2

175/1250

240

32-40

6

3

175/1250

3

175/1250

240

32-40

7

4

175/1250

3

175/1250

240

32-40

8

4

175/1250

4

175/1250

80 kVA

240

32-40

5

3

175/1250

2

175/1250

240

32-40

6

3

175/1250

3

175/1250

240

32-40

7

4

175/1250

3

175/1250

240

32-40

8

4

175/1250

4

175/1250

100 kVA

240

32-40

5

3

200/1250

2

200/1250

240

32-40

6

3

200/1250

3

200/1250

240

32-40

7

4

200/1250

3

200/1250

240

32-40

8

4

200/1250

4

200/1250

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?