Montagem do Kit do disjuntor de bateria em uma caixa de metal aterrada
![]() |
---|
risco de dano ao equipamento
Montagem do kit do disjuntor de bateria em uma caixa de metal aterrada com espaço
suficiente para curvar cabos. A superfície de montagem deve ser plana e capaz de suportar
o peso do kit do disjuntor da bateria.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em ferimentos graves ou danos
do equipamento.
|
Dimensões mínimas de caixa de metal AxLxP (mm) | Superfície de ventilação mínima (mm²) | |
---|---|---|
Kit do disjuntor da bateria E3MBBK60K80H | 650x500x280 | 65000 |
Kit do disjuntor da bateria E3MBBK100K200H | 800x500x280 | 120000 |
- Meça e marque os orifícios para montar o kit do disjuntor da bateria na caixa de metal.
- Faça orifícios em cada um dos locais marcados.
- Monte o kit do disjuntor de bateria na caixa de metal.