Рекомендуемые сечения кабелей для систем 208 В
Опасно |
|---|
|
опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Все кабели должны соответствовать действующим государственным и/или местным электротехническим
нормам и стандартам.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
Площади сечения кабелей, приведенные в данном руководстве, основаны на таблице B.52.5 стандарта МЭК 60364-5-52 со следующими дополнениями:
-
Проводники 90 °C
-
Температура окружающей среды 30 °C
-
Использование медных проводников
-
Метод установки С
Если окружающая температура выше 30 °C, необходимо выбрать проводники большего сечения в соответствии с поправочными коэффициентами МЭК.
Сечение кабелей между ИБП и батарейным автоматом для Easy UPS 3M
| Комплекты батарейного автомата | Подключение | 50 кВА | 60 кВА | 80 кВА | 100 кВА |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x E3MBBK60K80H | DC+, N, DC- (мм²) |
70 |
70 |
– |
– |
| PE (мм²) |
35 |
35 |
– |
– |
|
| 2 x E3MBBK60K80H | DC+, N, DC- (мм²) |
50 |
50 |
50 |
70 |
| PE (мм²) |
25 |
25 |
25 |
35 |
|
| 1 x E3MBBK100K200H | DC+, N, DC- (мм²) |
– |
– |
2X70 |
2X70 |
| PE (мм²) |
– |
– |
70 |
70 |
Сечение кабелей на линейку для кабелей между батарейным автоматом и батарейным блоком для Easy UPS 3M
| Количество линеек батарей | Подключение | 50 кВА | 60 кВА | 80 кВА | 100 кВА |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 линейка аккумуляторных батарей | Batt+, N, Batt- (мм²) |
70 |
70 |
2X70 |
2X70 |
| PE (мм²) |
35 |
35 |
70 |
70 |
|
| 2 линейки аккумуляторных батарей | Batt+, N, Batt- (мм²) |
35 |
35 |
70 |
70 |
| PE (мм²) |
16 |
16 |
35 |
35 |
|
| 3 линейки аккумуляторных батарей | Batt+, N, Batt- (мм²) |
16 |
16 |
50 |
50 |
| PE (мм²) |
16 |
16 |
25 |
25 |
|
| 4 линейки аккумуляторных батарей | Batt+, N, Batt- (мм²) |
16 |
16 |
35 |
35 |
| PE (мм²) |
16 |
16 |
16 |
16 |
Опасно