Dimensión de los cables recomendados para 208 V
PELIGRO |
|---|
|
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Las dimensiones de los cables del manual se basan en la tabla B.52.5 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:
-
Conductores a 90 °C
-
Temperatura ambiente de 30 °C
-
Uso de conductores de cobre
-
Método de instalación C
Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.
Dimensión de los cables entre el SAI y el disyuntor de batería para Easy UPS 3M
| Cajas del disyuntor de batería | Conexión | 50 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xE3MBBB60K80H | CC+, N, CC- (mm²) |
70 |
70 |
– |
– |
| PE (mm²) |
35 |
35 |
– |
– |
|
| 2xE3MBBB60K80H | CC+, N, CC- (mm²) |
50 |
50 |
50 |
70 |
| PE (mm²) |
25 |
25 |
25 |
35 |
|
| 1xE3MBBB100K200H | CC+, N, CC- (mm²) |
– |
– |
2 X 70 |
2 X 70 |
| PE (mm²) |
– |
– |
70 |
70 |
Dimensión de los cables por banco entre el disyuntor de batería y el banco de baterías para Easy UPS 3M
| Número bancos de baterías | Conexión | 50 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 banco de baterías | Batt+, N, Batt- (mm²) |
70 |
70 |
2 X 70 |
2 X 70 |
| PE (mm²) |
35 |
35 |
70 |
70 |
|
| 2 bancos de baterías | Batt+, N, Batt- (mm²) |
35 |
35 |
70 |
70 |
| PE (mm²) |
16 |
16 |
35 |
35 |
|
| 3 bancos de baterías | Batt+, N, Batt- (mm²) |
16 |
16 |
50 |
50 |
| PE (mm²) |
16 |
16 |
25 |
25 |
|
| 4 bancos de baterías | Batt+, N, Batt- (mm²) |
16 |
16 |
35 |
35 |
| PE (mm²) |
16 |
16 |
16 |
16 |
PELIGRO