Configuración del disparo del interruptor para funcionamiento con el Easy UPS 3M 208 V
Con una caja del disyuntor de batería E3MBBB60K80H
Con una caja del disyuntor de batería E3MBBB100K200H
Con dos cajas del disyuntor de batería E3MBBB60K80H
| Potencia nominal del SAI | Tiempo de autonomía (minutos) de la batería | Bloques de baterías | Total de bancos de baterías | Disyuntor de batería 1 | Disyuntor de batería 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bancos de baterías | Configuración de Ir/Im (A) | Bancos de baterías | Configuración de Ir/Im (A) | ||||
| 50 kVA |
240 |
32-40 |
5 |
3 |
175/1250 |
2 |
175/1250 |
|
240 |
32-40 |
6 |
3 |
175/1250 |
3 |
175/1250 |
|
|
240 |
32-40 |
7 |
4 |
175/1250 |
3 |
175/1250 |
|
|
240 |
32-40 |
8 |
4 |
175/1250 |
4 |
175/1250 |
|
| 60 kVA |
240 |
32-40 |
5 |
3 |
175/1250 |
2 |
175/1250 |
|
240 |
32-40 |
6 |
3 |
175/1250 |
3 |
175/1250 |
|
|
240 |
32-40 |
7 |
4 |
175/1250 |
3 |
175/1250 |
|
|
240 |
32-40 |
8 |
4 |
175/1250 |
4 |
175/1250 |
|
| 80 kVA |
240 |
32-40 |
5 |
3 |
175/1250 |
2 |
175/1250 |
|
240 |
32-40 |
6 |
3 |
175/1250 |
3 |
175/1250 |
|
|
240 |
32-40 |
7 |
4 |
175/1250 |
3 |
175/1250 |
|
|
240 |
32-40 |
8 |
4 |
175/1250 |
4 |
175/1250 |
|
| 100 kVA |
240 |
32-40 |
5 |
3 |
200/1250 |
2 |
200/1250 |
|
240 |
32-40 |
6 |
3 |
200/1250 |
3 |
200/1250 |
|
|
240 |
32-40 |
7 |
4 |
200/1250 |
3 |
200/1250 |
|
|
240 |
32-40 |
8 |
4 |
200/1250 |
4 |
200/1250 |
|