990-6289C-037

重量和尺寸

标准电池柜重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
E3MCBC7A 736 1900 710 845
E3MCBC7B 909 1900 710 845
E3MCBC7C 531 1900 710 845
E3MCBC7D 800 1900 710 845
E3MCBC10A 1097 1900 1010 845
E3MCBC10B 1277 1900 1010 845
E3MCBC10C 1404 1900 1010 845
E3MCBC10D 1100 1900 1010 845
1082 1900 1010 845
E3MCBC10E 1280 1900 1010 845
1262 1900 1010 845
注: E3MCBC10D 和 E3MCBC10E 由两个机柜组成。

标准电池柜运输重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
E3MCBC7A 756 1980 815 970
E3MCBC7B 929 1980 815 970
E3MCBC7C 551 1980 815 970
E3MCBC7D 820 1980 815 970
E3MCBC10A 1117 1980 1130 970
E3MCBC10B 1297 1980 1130 970
E3MCBC10C 1424 1980 1130 970
E3MCBC10D 1120 1980 1130 970
1102 1980 1130 970
E3MCBC10E 1300 1980 1130 970
1282 1980 1130 970
注: E3MCBC10D 和 E3MCBC10E 由两个机柜组成。

电池断路器箱的重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
E3MBBB100K200H 38 800 500 280

电池断路器箱的运输重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
E3MBBB100K200H 65 1200 825 530

电池断路器套件的重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
E3MBBK100K200H 13 530 320 230

电池断路器套件的运输重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
E3MBBK100K200H 29 800 500 570

维修旁路面板的重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
E3MBP60K400H 75 1050 750 350

维修旁路面板的运输重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
E3MBP60K400H 110 1200 810 600
本页的QR代码

这有帮助吗?