Conformité
Sécurité | CEI 62040-1:2017, édition 2.0, Alimentations sans interruption (ASI) – Partie 1 :
Règles de sécurité CEI 62040-1: 2008-6, 1re édition, Alimentations sans interruption (ASI) – Partie 1 : Exigences générales et règles de sécurité pour les ASI CEI 62040-1:2013-01, 1re édition, 1re modification |
CEM | CEI 62040-2:2016, édition 3.0, Alimentations sans interruption (ASI) – Partie 2 :
Exigences pour la compatibilité électromagnétique (CEM). CEI 62040-2:2005-10, 2e édition, Alimentations sans interruption (ASI) – Partie 2 : Exigences pour la compatibilité électromagnétique (CEM) |
Performances | CEI 62040-3 : 2011-03, 2ème édition d'Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 3 : Méthode de spécification des performances et exigences d'essais |
Caractéristiques environnementales | CEI 62040-4 : 2013-04, 1ère édition d'Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 4 : Aspects environnementaux – Exigences et rapports |
Indications |
CE, RCM, EAC, DEEE |
Transport |
ISTA 2B |
Degré de pollution | 2 |
Catégorie de surtension | III |
Système de mise à la terre | TN-S, TN-C, TT ou IT |