990-6289D-012

Rendement

Les valeurs sont indiquées pour une tension de 400 V et une charge linéaire de 50 Hz, à un facteur de puissance de sortie 1.

Mode normal

Puissance nominale de l'ASI 250 kVA 300 kVA 400 kVA 500 kVA 600 kVA
25 % de la charge 95,06 % 95,13 % 95,39 % 95,42 % 95,36 %
50 % de la charge 95,49 % 95,54 % 95,50 % 95,45 % 95,58 %
75 % de la charge 95,08 % 95,17 % 95,09 % 94,90 % 95,06 %
100 % de la charge 94,54 % 94,56 % 94,57 % 94,16 % 94,24 %

Mode ECO

Puissance nominale de l'ASI 250 kVA 300 kVA 400 kVA 500 kVA 600 kVA
25 % de la charge 98,92% 99,07% 98,97% 99,02% 98,91%
50 % de la charge 99,30% 98,99% 99,26% 99,27% 99,28%
75 % de la charge 99,35% 99,03% 99,32% 99,35% 99,37%
100 % de la charge 99,40% 99,05% 99,36% 99,35% 99,42%

Mode batterie

Puissance nominale de l'ASI 250 kVA 300 kVA 400 kVA 500 kVA 600 kVA
25 % de la charge 94,19% 94,37% 94,30% 94,46% 94,80%
50 % de la charge 94,82% 95,03% 95,04% 95,18% 95,07%
75 % de la charge 94,79% 94,75% 94,70% 94,81% 94,62%
100 % de la charge 94,21% 94,19% 94,28% 94,29% 94,34%
Code QR pour cette page

Contenu utile ?