990-6289C-012

Spécifications d'installation pour ASI de 250-400 kVA avec batteries externes

Caractéristiques des entrées

Puissance nominale de l'ASI 250 kVA 300 kVA 400 kVA
Tension (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Raccordements L1, L2, L3, N, PE
Plage de tension d'entrée (V) 323-477 (pleine charge)
Plage de fréquence (Hz) 40-70
Courant d'entrée nominal (A) 404 384 370 485 461 444 647 614 592
Courant d'entrée maximal (A)

474

451

434

568

540

520

757

719

693

Limitation du courant d'entrée (A) 600 720 960
Distorsion harmonique totale (THDI) < 3 % pour les charges linéaires
< 5 % pour les charges non linéaires
Facteur de puissance d'entrée > 0,99
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits Icc = 35 kA
Montée en puissance 7 secondes

Caractéristiques du bypass

Puissance nominale de l'ASI 250 kVA 300 kVA 400 kVA
Tension (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Raccordements L1, L2, L3, N, PE
Capacité de surcharge ≤ 115 % en continu
125 % pendant 10 minutes
150 % pendant 1 minute
Tension de bypass minimale (V) 209 221 228 209 221 228 209 221 228
Tension de bypass maximale (V) 475 480 477 475 480 477 475 480 477
Fréquence (Hz) 50 ou 60
Plage de fréquence (%) ± 1, ± 2, ± 4, ± 5, ± 10. La valeur par défaut est ±10 (sélectionnable par l'utilisateur).
Courant nominal de bypass (A)

384

364

351

460

437

422

614

583

562

Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits Icc = 35 kA

Caractéristiques des sorties

Puissance nominale de l'ASI 250 kVA 300 kVA 400 kVA
Tension (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Raccordements L1, L2, L3, N, PE
Capacité de surcharge* 105 % en continu
125 % pendant 10 minutes
150 % pendant 1 minute
Régulation de la tension de sortie ± 1 %
Réponse de charge dynamique 20 millisecondes
Facteur de puissance de sortie 1
Courant de sortie nominal (A)

380

361

348

456

433

417

608

577

556

Distorsion harmonique totale (THDU) < 2 % pour une charge linéaire de 100 %
< 4 % pour une charge non linéaire de 100 %
Fréquence de sortie (Hz) 50 ou 60
Vitesse de balayage (Hz/s) Programmable : de 0,5 à 2,0
La valeur par défaut est 0,5
Classification des performances de sortie (selon la norme CEI/EN62040-3) VFI-SS-111
Facteur de puissance de la charge De 0,5 capacitif à 0,5 inductif sans déclassement
Courant de court-circuit sortie (onduleur) 630 A/200 ms 820 A/200 ms 1 000 A/200 ms

Caractéristiques des batteries

NOTE: L'ASI prend en charge 36 à 50 blocs de batterie.
Puissance nominale de l'ASI 250 kVA 300 kVA 400 kVA
Puissance de charge maximale en % de puissance de sortie 24
Puissance de charge maximale (kW) 60 72 96
Tension nominale de la batterie (V CC) ± 216 à ± 300
Tension nominale flottante (V CC) ± 243 à ± 337,5
Tension en fin de décharge (pleine charge) (V CC) ± 172,8 à ± 240
Courant de batterie à pleine charge et tension nominale de la batterie (A)

615-443

738-531

985-709

Courant de batterie à pleine charge et tension minimale de la batterie (A)

769-554

923-664

1231-886

Compensation de température (par cellule)* Programmable entre 0 et 7 mV/°C. La valeur par défaut est 0 mV/°C.
Taux d'ondulation du courant < 5 % C10

Protection amont préconisée

NOTE: Pour les directives locales qui nécessitent des disjoncteurs à 4 pôles : Si le conducteur neutre doit supporter un courant élevé, en raison de la charge non linéaire de ligne neutre, le disjoncteur doit avoir une tension nominale conformément au courant neutre attendu.
Puissance nominale de l'ASI 250 kVA 300 kVA 400 kVA
  Entrée Bypass Entrée Bypass Entrée Bypass
Type de disjoncteur NSX630F Mic 2.3 (LV432877) NSX630F Mic 2.3 (LV432877) NS630bN Mic 2.0 (33463/NS33463) NS630bN Mic 2.0 (33463/NS33463) NS800N Mic 2.0 (33469/NS33469) NS800N Mic 2.0 (33469/NS33469)
Paramètre In Io=500 Io=500 1 1 1 1
Paramètre Ir 0.95 0.9 0.9 0.9 0.95 0.9
Paramètre Im Isd=1.5-10 Isd=1.5-10 Isd=1.5-10 Isd=1.5-10 Isd=1.5-10 Isd=1.5-10

Sections de câbles recommandées

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables. La section de câble maximale autorisée est de 240 mm².
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur le tableau A.52-5 de la norme CEI 60364-5-52, en tenant compte des éléments suivants :

  • Conducteurs à 90 °C

  • Température ambiante de 30 °C

  • Utilisation de conducteurs en cuivre

  • Méthode d'installation C

La taille de PE est basée sur le tableau 54.3 de la norme CEI 60364-4-54.

Si la température ambiante dépasse 30 °C, il convient d'utiliser des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme CEI.

NOTE: Les câbles de batterie sont dimensionnés en fonction de 36 blocs de batteries. Contactez Schneider Electric pour connaître les sections de câbles pour les systèmes comportant plus de 36 blocs de batteries.

ASI de 250 kVA

  Section de câble par phase (mm2) Section de câble neutre (mm2) Section de câble PE (mm2))
Entrée 2 x 120 2 x 120 120
Bypass 2 x 120 2 x 120 120
Sortie 2 x 120 2 x 120 120
Batterie 2 x 185 2 x 185 185

ASI de 300 kVA

  Section de câble par phase (mm2) Section de câble neutre (mm2) Section de câble PE (mm2))
Entrée 2 x 150 2 x 150 150
Bypass 2 x 150 2 x 150 150
Sortie 2 x 150 2 x 150 150
Batterie 2 x 240 2 x 240 240

ASI de 400 kVA

  Section de câble par phase (mm2) Section de câble neutre (mm2) Section de câble PE (mm2))
Entrée 2 x 240 2 x 240 240
Bypass 2 x 240 2 x 240 240
Sortie 2 x 240 2 x 240 240
Batterie 4 x 150 4 x 150 2 x 150

Recommandation des tailles de vis et cosses

Section de câble (mm²) Taille de vis Type de cosse
120 M12x35 mm TLK 120-12
150 M12x35 mm TLK 150-12
185 M12x35 mm TLK 185-12
240 M12x35 mm TLK 240-12

Caractéristiques des couples de serrage

Taille de vis Couple
M12 50 Nm

Poids et dimensions de l'ASI

Puissance nominale de l'ASI Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
250 kVA 425 1970 600 850
300 kVA 449 1970 600 850
400 kVA 538 1970 600 850

Poids et dimensions de l'ASI, emballage inclus

Puissance nominale de l'ASI Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
250 kVA 470 2117 800 1000
300 kVA 503 2117 800 1000
400 kVA 584 2117 800 1000

Dégagement

NOTE: Veillez à respecter les espaces nécessaires à la ventilation et aux opérations de maintenance comme indiqué ci-dessous. Conformez-vous aux réglementations locales et normes applicables pour ces exigences.

Caractéristiques environnementales

  En fonctionnement Entreposage
Température de 0 à 30 °C de -15 à 40 °C pour les systèmes avec batteries
de -25 à 55 °C pour les systèmes sans batteries
Humidité relative 0 à 95 % sans condensation
Déclassement en fonction de l'altitude selon la norme
CEI 62040-3
Facteur de déclassement de puissance :
0-1 500 m : 1 000
1 500–2 000 m : 0,975
< 15 000 m au-dessus du niveau de la mer (ou dans un environnement avec une pression atmosphérique équivalente)
Alarme sonore < 70 dBA pour une charge de 100 % selon ISO3746  
Catégorie de protection IP20 (filtre anti-poussière standard)
Couleur RAL 9003

Dissipation thermique

Puissance nominale de l'ASI 250 kVA 300 kVA 400 kVA
  W BTU/h W BTU/h W BTU/h
Mode normal 14 500 49 488 17 400 59 386 23 200 79 181
Mode batterie 14 000 47 782 16 800 57 338 22 400 76 451
Mode ECO 2 000 6 826 2 400 8 191 3 200 10 922
Code QR pour cette page

Contenu utile ?