Spécifications d'installation pour ASI de 500-600 kVA avec batteries externes
Caractéristiques des entrées
Puissance nominale de l'ASI | 500 kVA | 600 kVA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tension (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Raccordements | L1, L2, L3, N, PE | |||||
Plage de tension d'entrée (V) | 323-477 (pleine charge) | |||||
Plage de fréquence (Hz) | 40-70 | |||||
Courant d'entrée nominal (A) | 808 | 768 | 740 | 970 | 921 | 888 |
Courant d'entrée maximal (A) | 946 | 899 | 866 | 1 135 | 1 079 | 1 040 |
Limitation du courant d'entrée (A) | 1 080 | 1 320 | ||||
Distorsion harmonique totale (THDI) | < 3 % pour les charges linéaires < 5 % pour les charges non linéaires |
|||||
Facteur de puissance d'entrée | > 0,99 | |||||
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits | Icc = 35 kA | |||||
Montée en puissance | 7 secondes |
Caractéristiques du bypass
Puissance nominale de l'ASI | 500 kVA | 600 kVA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tension (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Raccordements | L1, L2, L3, N, PE | |||||
Capacité de surcharge | ≤ 115 % en continu 125 % pendant 10 minutes 150 % pendant 1 minute |
|||||
Tension de bypass minimale (V) | 209 | 221 | 228 | 209 | 221 | 228 |
Tension de bypass maximale (V) | 475 | 480 | 477 | 475 | 480 | 477 |
Fréquence (Hz) | 50 ou 60 | |||||
Plage de fréquence (%) | ± 1, ± 2, ± 4, ± 5, ± 10. La valeur par défaut est ±10 (sélectionnable par l'utilisateur). | |||||
Courant nominal de bypass (A) | 767 | 729 | 703 | 921 | 875 | 843 |
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits | Icc = 35 kA |
Caractéristiques des sorties
Puissance nominale de l'ASI | 500 kVA | 600 kVA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tension (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Raccordements | L1, L2, L3, N, PE | |||||
Capacité de surcharge* | 105 % en continu 125 % pendant 10 minutes 150 % pendant 1 minute |
|||||
Régulation de la tension de sortie | ± 1 % | |||||
Réponse de charge dynamique | 20 millisecondes | |||||
Facteur de puissance de sortie | 1 | |||||
Courant de sortie nominal (A) | 760 | 722 | 696 | 912 | 866 | 835 |
Distorsion harmonique totale (THDU) | < 2 % pour une charge linéaire de 100 % < 4 % pour une charge non linéaire de 100 % |
|||||
Fréquence de sortie (Hz) | 50 ou 60 | |||||
Vitesse de balayage (Hz/s) | Programmable : de 0,5 à 2,0 La valeur par défaut est 0,5 |
|||||
Classification des performances de sortie (selon la norme CEI/EN62040-3) | VFI-SS-111 | |||||
Facteur de puissance de la charge | De 0,5 capacitif à 0,5 inductif sans déclassement | |||||
Courant de court-circuit sortie (onduleur) | 1,2 kA/200 ms | 1,5 kA/200 ms |
Caractéristiques des batteries
Puissance nominale de l'ASI | 500 kVA | 600 kVA |
---|---|---|
Puissance de charge maximale en % de puissance de sortie | 21 % | 22 % |
Puissance de charge maximale (kW) | 108 | 132 |
Tension nominale de la batterie (V CC) | ± 216 à ± 300 | |
Tension nominale flottante (V CC) | ± 243 à ± 337,5 | |
Tension en fin de décharge (pleine charge) (V CC) | ± 172,8 à ± 240 | |
Courant de batterie à pleine charge et tension nominale de la batterie (A) | 1 231-886 | 1 470-1 058 |
Courant de batterie à pleine charge et tension minimale de la batterie (A) | 1 539-1 102 | 1 847-1 323 |
Compensation de température (par cellule)* | Programmable entre 0 et 7 mV/°C. La valeur par défaut est 0 mV/°C. | |
Taux d'ondulation du courant | < 5 % C10 |
Protection amont préconisée
Puissance nominale de l'ASI | 500 kVA | 600 kVA | ||
---|---|---|---|---|
Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | |
Type de disjoncteur | NS1000N Mic 2.0 (33475/NS33475) | NS1000N Mic 2.0 (33475/NS33475) | NS1250N Mic 2.0 (33480/NS33480) | NS1250N Mic 2.0 (33480/NS33480) |
Paramètre In | 1 | 1 | 1 | 1 |
Paramètre Ir | 0.95 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Paramètre Im | Isd=1.5-10 | Isd=1.5-10 | Isd=1.5-10 | Isd=1.5-10 |
Sections de câbles recommandées
![]() |
---|
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables.
La section de câble maximale autorisée est de 240 mm².
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur les tableaux A.52-5 de la norme CEI 60364-5-52, en tenant compte des éléments suivants :
-
Conducteurs à 90 °C
-
Température ambiante de 30 °C
-
Utilisation de conducteurs en cuivre
-
Méthode d'installation C
La taille de PE est basée sur le tableau 54.2 de la norme CEI 60364-4-54.
Si la température ambiante excède 30 °C, il convient d'utiliser des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme CEI.
ASI 500 kVA
Section de câble par phase (mm2) | Section de câble neutre (mm2) | Section de câble PE (mm2)) | |
---|---|---|---|
Entrée | 3 x 185 | 3 x 185 | 2 x 150 |
Bypass | 3 x 185 | 3 x 185 | 2 x 150 |
Sortie | 3 x 185 | 3 x 185 | 2 x 150 |
Batterie | 6 x 120 | 6 x 120 | 3 x 120 |
ASI 600 kVA
Section de câble par phase (mm2) | Section de câble neutre (mm2) | Section de câble PE (mm2)) | |
---|---|---|---|
Entrée | 3 x 240 | 3 x 240 | 2 x 185 |
Bypass | 3 x 240 | 3 x 240 | 2 x 185 |
Sortie | 3 x 240 | 3 x 240 | 2 x 185 |
Batterie | 6 x 150 | 6 x 150 | 3 x 150 |
Recommandation des tailles de vis et cosses
Section de câble (mm²) | Taille de vis | Type de cosse |
---|---|---|
120 | M12x35 mm | TLK 120-12 |
150 | M12x35 mm | TLK 150-12 |
185 | M12x35 mm | TLK 185-12 |
240 | M12x35 mm | TLK 240-12 |
Caractéristiques des couples de serrage
Taille de vis | Couple |
---|---|
M12 | 50 Nm |
Poids et dimensions de l'ASI
Puissance nominale de l'ASI | Poids en kg | Hauteur en mm | Largeur en mm | Profondeur en mm |
---|---|---|---|---|
500 kVA | 665 | 1970 | 1000 | 850 |
600 kVA | 745 | 1970 | 1000 | 850 |
Poids et dimensions de l'ASI, emballage inclus
Puissance nominale de l'ASI | Poids en kg | Hauteur en mm | Largeur en mm | Profondeur en mm |
---|---|---|---|---|
500 kVA | 720 | 2100 | 1200 | 1015 |
600 kVA | 800 | 2100 | 1200 | 1015 |
Dégagement
Caractéristiques environnementales
En fonctionnement | Entreposage | |
---|---|---|
Température | de 0 à 30 °C | de -15 à 40 °C pour les systèmes avec batteries de -25 à 55 °C pour les systèmes sans batteries |
Humidité relative | 0 à 95 % sans condensation | |
Déclassement en fonction de l'altitude selon la norme IEC 62040-3 |
Facteur de déclassement de puissance : 0-1 500 m : 1 000 1 500–2 000 m : 0,975 |
< 15 000 m au-dessus du niveau de la mer (ou dans un environnement avec une pression atmosphérique équivalente) |
Alarme sonore | < 72 dBA pour une charge de 100 % selon ISO3746 | |
Catégorie de protection | IP20 (filtre anti-poussière standard) | |
Couleur | RAL 9003 |
Dissipation thermique
Puissance nominale de l'ASI | 500 kVA | 600 kVA | ||
---|---|---|---|---|
W | BTU/h | W | BTU/h | |
Mode normal | 31 800 | 108 507 | 37 200 | 126 932 |
Mode batterie | 28 550 | 97 417 | 33 960 | 115 877 |
Mode ECO | 3 250 | 11 090 | 3 480 | 11 874 |