990-6289D-012

Facteur de puissance d'entrée

Les valeurs sont indiquées pour une tension de 400 V et une charge linéaire de 50 Hz.

Puissance nominale de l'ASI 250 kVA 300 kVA 400 kVA 500 kVA 600 kVA
25 % de la charge 0,99 0,99 0,99 0,98 0,98
50 % de la charge 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
75 % de la charge 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
100 % de la charge 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
Code QR pour cette page

Contenu utile ?