Liste des modèles
ASI
-
E3LUPS250KHS : Easy UPS 3L 250 kVA 400 V, mise en service 5x8
-
E3LUPS300KHS : Easy UPS 3L 300 kVA 400 V, mise en service 5x8
-
E3LUPS400KHS : Easy UPS 3L 400 kVA 400 V, mise en service 5x8
-
E3LUPS500KHS : Easy UPS 3L 500 kVA 400 V, mise en service 5x8
-
E3LUPS600KHS : Easy UPS 3L 600 kVA 400 V, mise en service 5x8
Solutions de batteries
-
E3MCBC7C : Armoire batterie classique Easy UPS 3M de 700 mm de large avec batteries et CEI - Configuration C
-
E3MCBC7D : Armoire batterie classique Easy UPS 3M de 700 mm de large avec batteries et CEI - Configuration D
-
E3MCBC10A : Armoire batterie classique Easy UPS 3M de 1 000 mm de large avec batteries et CEI - Configuration A
-
E3MCBC10B : Armoire batterie classique Easy UPS 3M de 1 000 mm de large avec batteries et CEI - Configuration B
-
E3MCBC10C : Armoire batterie classique Easy UPS 3M de 1 000 mm de large avec batteries et CEI - Configuration C
-
E3MCBC10D : Armoire batterie classique Easy UPS 3M de 1 000 mm de large avec batteries et CEI - Configuration D
-
E3MCBC10E : Armoire batterie classique Easy UPS 3M de 1 000 mm de large avec batteries et CEI - Configuration E
-
E3MBBB100K200H : Coffret disjoncteur batterie 630 A, un disjoncteur pour Easy UPS 3M/3L
-
E3MBBK100K200H : Kit de disjoncteur batterie 630 A, un disjoncteur pour Easy UPS 3M/3L
Panneau du bypass de maintenance
-
E3MBP60K400H : Panneau du bypass de maintenance pour Easy UPS 3M 60-200 kVA et Easy UPS 3L 250-400 kVA
Armoire à raccordement par le bas
-
GVBEC : Armoire à raccordement par le bas pour Galaxy VL et Easy UPS 3L Applicable uniquement pour Easy UPS 3L 500-600 kVA (E3LUPS500KHS et E3LUPS600KHS).
Options
-
E3SOPT001 : Carte réseau de la gamme Easy UPS 3
-
E3LOPT001 : Kit parallèle Easy UPS 3L avec câble de 20 m
-
E3LOPT002 : Kit de synchronisation avec câble de 20 m pour Easy UPS 3M/3L
-
E3MOPT005 : Kit de démarrage à froid Easy UPS 3M pour 60-200 KVA