990-6289D-012

Poids et dimensions

Poids et dimensions de l'armoire batterie classique

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
E3MCBC7C 531 1900 710 845
E3MCBC7D 800 1900 710 845
E3MCBC10A 1038 1900 1010 845
E3MCBC10B 1164 1900 1010 845
E3MCBC10C 1280 1900 1010 845
E3MCBC10D 1041 1900 1010 845
1023 1900 1010 845
E3MCBC10E 1170 1900 1010 845
1152 1900 1010 845
NOTE: E3MCBC10D et E3MCBC10E se composent de deux armoires.

Poids et dimensions à l'expédition de l'armoire batterie classique

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
E3MCBC7C 551 1980 815 970
E3MCBC7D 820 1980 815 970
E3MCBC10A 1117 1980 1130 970
E3MCBC10B 1297 1980 1130 970

Poids et dimensions du coffret disjoncteur batterie

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
E3MBBB100K200H 38 800 500 280

Poids et dimensions du coffret disjoncteur batterie, emballage inclus

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
E3MBBB100K200H 65 1200 825 530

Poids et dimensions du kit de disjoncteur batterie

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
E3MBBK100K200H 13 530 320 230

Poids et dimensions du kit de disjoncteur batterie, emballage inclus

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
E3MBBK100K200H 29 800 500 570

Poids et dimensions du coffret du bypass de maintenance

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
E3MBP60K400H 75 1050 750 350

Poids et dimensions du coffret bypass de maintenance, emballage inclus

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
E3MBP60K400H 110 1200 810 600
Code QR pour cette page

Contenu utile ?