990-6289C-005

Konformität

Sicherheit IEC 62040-1:2017, Edition 2.0 Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (USV) Teil 1: Sicherheitsanforderungen
IEC 62040-1: 2008-6, 1. Auflage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) – Teil 1: Allgemeine und Sicherheitsanforderungen für USV
IEC 62040-1:2013-01, 1. Auflage Änderung 1
EMV IEC 62040-2:2016, Edition 3.0 Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (USV) – Teil 2: Anforderungen für elektromagnetische Kompatibilität (EMV).
IEC 62040-2:2005-10, 2. Auflage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) – Teil 2: Elektromagnetische Kompatibilität (EMC) – Anforderungen
Leistung IEC 62040-3: 2011-03 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Teil 3, 2. Auflage. Methode zum Spezifizieren der Leistungs- und Testanforderungen
Umwelt IEC 62040-4: 2013-04 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Teil 4, 1. Auflage. Umweltschutz: Anforderungen und Berichterstattung
Kennzeichen

CE, RCM, EAC, WEEE

Transport

ISTA 2B

Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III
Erdungssystem TN-S, TN-C, TT oder IT
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?