990-6289C-005

Wirkungsgrad

Die Werte gelten für lineare Lasten bei 400 V und 50 Hz mit Leistungsfaktor 1.

Normaler Modus

USV-Werte 250 kVA 300 kVA 400 kVA 500 kVA 600 kVA
Last von 25 % 95,06 % 95,13 % 95,39 % 95,42 % 95,36 %
Last von 50 % 95,49 % 95,54 % 95,50 % 95,45 % 95,58 %
Last von 75 % 95,08 % 95,17 % 95,09 % 94,90 % 95,06 %
Last von 100 % 94,54 % 94,56 % 94,57 % 94,16 % 94,24 %

ECO-Modus

USV-Werte 250 kVA 300 kVA 400 kVA 500 kVA 600 kVA
Last von 25 % 98,92% 99,07% 98,97% 99,02% 98,91%
Last von 50 % 99,30% 98,99% 99,26% 99,27% 99,28%
Last von 75 % 99,35% 99,03% 99,32% 99,35% 99,37%
Last von 100 % 99,40% 99,05% 99,36% 99,35% 99,42%

Batteriebetrieb

USV-Werte 250 kVA 300 kVA 400 kVA 500 kVA 600 kVA
Last von 25 % 94,19% 94,37% 94,30% 94,46% 94,80%
Last von 50 % 94,82% 95,03% 95,04% 95,18% 95,07%
Last von 75 % 94,79% 94,75% 94,70% 94,81% 94,62%
Last von 100 % 94,21% 94,19% 94,28% 94,29% 94,34%
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?