990-6289C-005

Eingangsleistungsfaktor

Die Werte gelten für lineare Lasten bei 400 V und 50 Hz.

USV-Werte 250 kVA 300 kVA 400 kVA 500 kVA 600 kVA
Last von 25 % 0,99 0,99 0,99 0,98 0,98
Last von 50 % 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
Last von 75 % 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
Last von 100 % 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?