990-6289C-005

Modellliste

USV

  • E3LUPS250KHS: Easy UPS 3L 250 kVA 400 V, Start 5x8

  • E3LUPS300KHS: Easy UPS 3L 300 kVA 400 V, Start 5x8

  • E3LUPS400KHS: Easy UPS 3L 400 kVA 400 V, Start 5x8

  • E3LUPS500KHS: Easy UPS 3L 500 kVA 400 V, Start 5x8

  • E3LUPS600KHS: Easy UPS 3L 600 kVA 400 V, Start 5x8

Batterielösungen

  • E3MCBC7C: Easy UPS 3M klassischer Batterieschrank mit Batterien, IEC, Breite 700 mm – Konfiguration C

  • E3MCBC7D: Easy UPS 3M klassischer Batterieschrank mit Batterien, IEC, Breite 700 mm – Konfiguration D

  • E3MCBC10A: Easy UPS 3M klassischer Batterieschrank mit Batterien, IEC, Breite 1000 mm – Konfiguration A

  • E3MCBC10B: Easy UPS 3M klassischer Batterieschrank mit Batterien, IEC, Breite 1000 mm – Konfiguration B

  • E3MCBC10C: Easy UPS 3M klassischer Batterieschrank mit Batterien, IEC, Breite 1000 mm – Konfiguration C

  • E3MCBC10D: Easy UPS 3M klassischer Batterieschrank mit Batterien, IEC, Breite 1000 mm – Konfiguration D

  • E3MCBC10E: Easy UPS 3M klassischer Batterieschrank mit Batterien, IEC, Breite 1000 mm – Konfiguration E

  • E3MBBB100K200H: Batterieschalter im Wandgehäuse 630 A, ein Schalter für Easy UPS 3M/3L

  • E3MBBK100K200H: Batterieschalterkit 630 A, ein Schalter für Easy UPS 3M/3L

Wartungs-Bypass-Panel

  • E3MBP60K400H: Wartungs-Bypass-Panel für Easy UPS 3M 60–200 kVA und Easy UPS 3L 250-400 kVA

Schrank mit Eingang unten

  • GVBEC: Schrank mit Eingang unten für Galaxy VL und Easy UPS 3L. Gilt nur für Easy UPS 3L 500–600 kVA (E3LUPS500KHS und E3LUPS600KHS).

Optionen

  • E3SOPT001: Easy UPS 3-Series Netzwerkkarte

  • E3LOPT001: Easy UPS 3L Parallel-Kit mit Kabel 20 m

  • E3LOPT002: Synchronisierungs-Kit mit Kabel 20 m für Easy UPS 3M/3L

  • E3MOPT005: Easy UPS 3M Kaltstartsatz für 60–200 kVA

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?