990-6289B-005

Gewichte und Abmessungen

Gewicht und Abmessungen der klassischen Batterieschränke

Produktreferenz Gewicht (kg) Höhe (mm) Breite (mm) Tiefe (mm)
E3MCBC7A 736 1900 710 845
E3MCBC7B 909 1900 710 845
E3MCBC10A 1097 1900 1010 845
E3MCBC10B 1277 1900 1010 845
E3MCBC10C 1404 1900 1010 845
E3MCBC10D 1100 1900 1010 845
1082 1900 1010 845
E3MCBC10E 1280 1900 1010 845
1262 1900 1010 845
HINWEIS: E3MCBC10D und E3MCBC10E bestehen aus zwei Schränken.

Gewichte und Abmessungen der klassischen Batterieschränke für den Versand

Produktreferenz Gewicht (kg) Höhe (mm) Breite (mm) Tiefe (mm)
E3MCBC7A 756 1980 815 970
E3MCBC7B 929 1980 815 970
E3MCBC10A 1117 1980 1130 970
E3MCBC10B 1297 1980 1130 970
E3MCBC10C 1424 1980 1130 970
E3MCBC10D 1120 1980 1130 970
1102 1980 1130 970
E3MCBC10E 1300 1980 1130 970
1282 1980 1130 970
HINWEIS: E3MCBC10D und E3MCBC10E bestehen aus zwei Schränken.

Gewichte und Abmessungen des Batterieschalters im Wandgehäuse

Produktreferenz Gewicht (kg) Höhe (mm) Breite (mm) Tiefe (mm)
E3MBBB100K200H 38 800 500 280

Gewichte und Abmessungen des Batterieschalters im Wandgehäuse für den Versand

Produktreferenz Gewicht (kg) Höhe (mm) Breite (mm) Tiefe (mm)
E3MBBB100K200H 65 1200 825 530

Gewicht und Abmessungen des Batterieschalterkits

Produktreferenz Gewicht (kg) Höhe (mm) Breite (mm) Tiefe (mm)
E3MBBK100K200H 13 530 320 230

Gewicht und Abmessungen des Batterieschalterkits für den Versand

Produktreferenz Gewicht (kg) Höhe (mm) Breite (mm) Tiefe (mm)
E3MBBK100K200H 29 800 500 570

Gewicht und Abmessungen des Wartungs-Bypass-Panels

Produktreferenz Gewicht (kg) Höhe (mm) Breite (mm) Tiefe (mm)
E3MBP60K400H 75 1050 750 350

Gewichte und Abmessungen des Wartungs-Bypass-Panels für den Versand

Produktreferenz Gewicht (kg) Höhe (mm) Breite (mm) Tiefe (mm)
E3MBP60K400H 110 1200 810 600
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?