990-6289A-024

Tempos de autonomia da bateria

Tempos de autonomia da baterias clássicas

Os tempos de autonomia da bateria estão listados em minutos.

Os tempos de autonomia da bateria são estimados em valores com base em dados do fabricante da bateria para operação a 25 °C.

Observe que nem todas as soluções para bateria estão disponíveis em todas as classificações do nobreak devido a:

  • Que a solução de bateria específica forneceria menos de 5 minutos de tempo de autonomia com o nobreak específico.

Potência nominal do nobreak 500 kVA 600 kVA
Fator de potência 1
  25% de carga 50% de carga 75% de carga 100% de carga 25% de carga 50% de carga 75% de carga 100% de carga
E3MCBC10E 21 6.8            
2 x E3MCBC10B

21

6.8

           
2 x E3MCBC10C

24.5

8.3

           
2 x E3MCBC10D

37

15

8.3

 

29.5

11.5

6.1

 
2 x E3MCBC10E

52.5

21

11

6.7

41.5

16

8.3

 
3 x E3MCBC7B

18

6.5

           
3 xE3MCBC10A

25.5

10

5

 

20

7.5

   
3 xE3MCBC10B

36.5

13.5

6.7

 

28.5

10

   
3 xE3MCBC10C

41.5

16

8.3

 

33

12

5.7

 
3 xE3MCBC10D

60

26

15

9.9

48

20.5

11.5

7.4

3 xE3MCBC10E

86

36.5

21

13.5

69

28.5

16

10

QR code for this page

Isto foi útil?