990-6289A-024

Eficiência

Os valores são para uma carga linear de 400 V, 50 Hz a fator de potência de saída 1.

Modo normal

Potência nominal do nobreak 500 kVA 600 kVA
25% de carga 95,42% 95,36%
50% de carga 95,45% 95,58%
75% de carga 94,90% 95,06%
100% de carga 94,16% 94,24%

Modo ECO

Potência nominal do nobreak 500 kVA 600 kVA
25% de carga 99.04% 98.99%
50% de carga 99.31% 99.26%
75% de carga 99.38% 99.32%
100% de carga 99.34% 99.31%

Operação da bateria

Potência nominal do nobreak 500 kVA 600 kVA
25% de carga 94.46% 94.80%
50% de carga 95.18% 95.07%
75% de carga 94.81% 94.62%
100% de carga 94.29% 94.34%
QR code for this page

Isto foi útil?