Planejamento da instalação
Especificações de entrada
Potência nominal do nobreak | 500 kVA | 600 kVA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensão (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Conexões | L1, L2, L3, N, PE | |||||
Intervalo da tensão de entrada (V) | 323-477 (carga total) | |||||
Intervalo de frequência (Hz) | 40-70 | |||||
Corrente nominal de entrada (A) | 808 | 768 | 740 | 970 | 921 | 888 |
Corrente máxima de entrada (A) | 946 | 899 | 866 | 1135 | 1079 | 1040 |
Limitação da corrente de entrada (A) | 1080 | 1320 | ||||
Distorção harmônica total (Total Harmonic Distortion, THDI) | <3% para cargas lineares <5% para cargas não lineares |
|||||
Fator de potência de entrada | >0,99 | |||||
Capacidade máxima de curto-circuito | Icc=35 kA | |||||
Rampa de partida | 7 segundos |
Especificações de bypass
Potência nominal do nobreak | 500 kVA | 600 kVA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensão (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Conexões | L1, L2, L3, N, PE | |||||
Capacidade de sobrecarga | ≤115% contínuo 125% para 10 minutos 150% para 1 minuto |
|||||
Tensão mínima de bypass (V) | 209 | 221 | 228 | 209 | 221 | 228 |
Tensão máxima de bypass (V) | 475 | 480 | 477 | 475 | 480 | 477 |
Frequência (Hz) | 50 ou 60 | |||||
Faixa de frequência (Hz) | ±1, ±2, ±4, ±5, ±10. O padrão é ±10 (selecionável pelo usuário). | |||||
Corrente nominal de bypass (A) | 767 | 729 | 703 | 921 | 875 | 843 |
Capacidade máxima de curto-circuito | Icc=35 kA |
Especificações de saída
Potência nominal do nobreak | 500 kVA | 600 kVA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tensão (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Conexões | L1, L2, L3, N, PE | |||||
Capacidade de sobrecarga* | 105% contínuo 125% para 10 minutos 150% para 1 minuto |
|||||
Regulação de tensão de saída | ±1% | |||||
Resposta de carga dinâmica | 20 milissegundos | |||||
Fator de potência de saída | 1 | |||||
Corrente nominal de saída (A) | 760 | 722 | 696 | 912 | 866 | 835 |
Distorção harmônica total (Total Harmonic Distortion, THDU) | <2%, a 100% de carga linear <4%, a 100% de carga não linear |
|||||
Frequência de saída (Hz) | 50 ou 60 | |||||
Taxa de rotação (Hz/s) | Programável: 0,5 a 2,0 Padrão é 0,5 |
|||||
Classificação de desempenho de saída (conforme IEC/EN62040-3) | VFI-SS-111 | |||||
Fator de potência da carga | 0,5 capacitivo a 0,5 indutivo sem redução da carga | |||||
Corrente de curto-circuito de saída (inversor) | 1 kA/200 ms | 1,4 kA/200 ms |
Especificações da bateria
Potência nominal do nobreak | 500 kVA | 600 kVA |
---|---|---|
Tensão de carregamento máxima em % da potência de saída | 21% | 22% |
Energia máxima de carregamento (kW) | 108 | 132 |
Tensão nominal da bateria (VDC) | ±216 a ± 300 | |
Tensão nominal de flutuação (VDC) | ±243 a ± 337,5 | |
Tensão de fim de descarga (carga total) (VDC) | ±172,8 a ± 240 | |
Corrente da bateria com carga total e tensão nominal da bateria (A) | 1231-886 | 1470-1058 |
Corrente da bateria com carga total e tensão mínima da bateria (A) | 1539-1102 | 1847-1323 |
Compensação de temperatura (por célula)* | Programável de 0 a 7 mV/. Padrão é 0 mV/°C. | |
Corrente de ripple | <5% C10 |
Proteção de upstream recomendada
Potência nominal do nobreak | 500 kVA | 600 kVA | ||
---|---|---|---|---|
Entrada | Bypass | Entrada | Bypass | |
Tipo de disjuntor | NS1000N Mic 2.0 (33475/NS33475) | NS1000N Mic 2.0 (33475/NS33475) | NS1250N Mic 2.0 (33480/NS33480) | NS1250N Mic 2.0 (33480/NS33480) |
Configuração In | 1 | 1 | 1 | 1 |
Configuração Ir | 0.95 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Configuração Im | Isd=1.5-10 | Isd=1.5-10 | Isd=1.5-10 | Isd=1.5-10 |
Dimensão recomendada dos cabos
![]() |
---|
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais e/ou códigos de eletricidade
aplicáveis. A dimensão máxima permitida do cabo é 240 mm².
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
As dimensões do cabo deste manual são baseadas na tabela A.52-5 do IEC 60364-5-52 com as seguintes declarações:
-
Condutores de 90 °C
-
Temperatura ambiente de 30 °C
-
Uso de condutores de cobre
-
Método de instalação C
O tamanho do PE se baseia na tabela 54.2 da IEC 60364-4-54.
Se a temperatura ambiente for superior a 30 ºC, os condutores de maior capacidade deverão ser usados de acordo com os requisitos de fatores de correção do IEC.
Nobreak 500 kVA
Dimensão do cabo por fase (mm2) | Dimensão do cabo neutro (mm2) | Dimensão do cabo PE (mm2)) | |
---|---|---|---|
Entrada | 3 x 185 | 3 x 185 | 2 x 150 |
Bypass | 3 x 185 | 3 x 185 | 2 x 150 |
Saída | 3 x 185 | 3 x 185 | 2 x 150 |
Bateria | 6 x 120 | 6 x 120 | 3 x 120 |
Nobreak 600 kVA
Dimensão do cabo por fase (mm2) | Dimensão do cabo neutro (mm2) | Dimensão do cabo PE (mm2)) | |
---|---|---|---|
Entrada | 3 x 240 | 3 x 240 | 2 x 185 |
Bypass | 3 x 240 | 3 x 240 | 2 x 185 |
Saída | 3 x 240 | 3 x 240 | 2 x 185 |
Bateria | 6 x 150 | 6 x 150 | 3 x 150 |
Conectores recomendados de parafusos e cabos
Bitola do cabo (mm²) | Tamanho de parafuso | Tipo de cabo |
---|---|---|
120 | M12x35 mm | TLK 120-12 |
150 | M12x35 mm | TLK 150-12 |
185 | M12x35 mm | TLK 185-12 |
240 | M12x35 mm | TLK 240-12 |
Especificações de torque
Tamanho de parafuso | Torque |
---|---|
M12 | 50 Nm |
Pesos e dimensões do nobreak
Potência nominal do nobreak | Peso em kg | Altura em mm | Largura em mm | Profundidade em mm |
---|---|---|---|---|
500 kVA | 665 | 1970 | 1000 | 850 |
600 kVA | 745 | 1970 | 1000 | 850 |
Pesos e dimensões de transporte do nobreak
Potência nominal do nobreak | Peso em kg | Altura em mm | Largura em mm | Profundidade em mm |
---|---|---|---|---|
500 kVA | 720 | 2100 | 1200 | 1015 |
600 kVA | 800 | 2100 | 1200 | 1015 |
Espaço livre
Ambiental
Operação | Armazenamento | |
---|---|---|
Temperatura | 0 °C a 30 °C | -15 °C a 40 °C para sistemas com baterias -25 °C a 55 °C para sistemas sem baterias |
Umidade relativa | 0-95% não-condensável | |
Redução de carga de elevação de acordo com IEC 62040-3 |
Fator de redução de carga: 0-1500 m: 1.000 1500-2000 m: 0,975 |
< 15.000 m acima do nível do mar (ou em um ambiente com pressão do ar equivalente) |
Ruído audível | <72 dBA a 100% de carga, conforme a ISO3746 | |
Classe de proteção | IP20 (filtro de pó como padrão) | |
Cor | RAL 9003 |
Dissipação de energia térmica
Potência nominal do nobreak | 500 kVA | 600 kVA | ||
---|---|---|---|---|
W | BTU/h | W | BTU/h | |
Modo normal | 31800 | 108507 | 37200 | 126932 |
Modo de bateria | 28550 | 97417 | 33960 | 115877 |
Modo ECO | 3250 | 11090 | 3300 | 11260 |