990-6289A-024

Fator de potência de entrada

Os valores são para uma carga linear de 400 V, 50 Hz.

Potência nominal do nobreak 500 kVA 600 kVA
25% de carga 0.99 0.99
50% de carga 0.99 0.99
75% de carga 0.99 0.99
100% de carga 0.99 0.99
QR code for this page

Isto foi útil?