990-6289A-024

Lista de modelos

Nobreak

  • E3LUPS500KHS: Easy UPS 3L 500 kVA 400 V, Start-up 5x8

  • E3LUPS600KHS: Easy UPS 3L 600 kVA 400 V, Start-up 5x8

Solução de bateria

  • E3MCBC7B: O Gabinete de baterias clássicas Easy UPS 3M com baterias, IEC, 700 mm de largura - Config. B

  • E3MCBC10A: O Gabinete de baterias clássicas Easy UPS 3M com baterias, IEC, 1000 mm de largura - Config. A

  • E3MCBC10B: O Gabinete de baterias clássicas Easy UPS 3M com baterias, IEC, 1000 mm de largura - Config. B

  • E3MCBC10C: O Gabinete de baterias clássicas Easy UPS 3M com baterias, IEC, 1000 mm de largura - Config. C

  • E3MCBC10D: O Gabinete de baterias clássicas Easy UPS 3M com baterias, IEC, 1000 mm de largura - Config. D

  • E3MCBC10E: O Gabinete de baterias clássicas Easy UPS 3M com baterias, IEC, 1000 mm de largura - Config. E

  • E3MBBB100K200H: Caixa do disjuntor da bateria 630 A, um disjuntor para Easy UPS 3M/3L

  • E3MBBK100K200H: Kit do disjuntor da bateria 630 A, um disjuntor para Easy UPS 3M/3L

Opções

  • E3SOPT001 Placa de rede Easy UPS 3 Series

  • E3LOPT001: Kit paralelo do Easy UPS 3L com cabo de 20 m

  • E3LOPT002: Kit de sincronização com cabo de 20 m para Easy UPS 3L

  • E3MOPT005: Kit de partida a frio do Easy UPS 3M para 60-200 kVA

QR code for this page

Isto foi útil?