990-6289C-028

Эффективность

Значения указаны для линейной нагрузки 400 В, 50 Гц при выходном коэффициенте мощности 1.

ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ

Характеристика ИБП 250 кВА 300 кВА 400 кВА 500 кВА 600 кВА
Нагрузка 25 % 95,06 % 95,13 % 95,39 % 95,42 % 95,36 %
Нагрузка 50 % 95,49 % 95,54 % 95,50 % 95,45 % 95,58 %
Нагрузка 75 % 95,08 % 95,17 % 95,09 % 94,90 % 95,06 %
Нагрузка 100 % 94,54 % 94,56 % 94,57 % 94,16 % 94,24 %

Режим ECO

Характеристика ИБП 250 кВА 300 кВА 400 кВА 500 кВА 600 кВА
Нагрузка 25 % 98.92% 99.07% 98.97% 99.02% 98.91%
Нагрузка 50 % 99.30% 98.99% 99.26% 99.27% 99.28%
Нагрузка 75 % 99.35% 99.03% 99.32% 99.35% 99.37%
Нагрузка 100 % 99.40% 99.05% 99.36% 99.35% 99.42%

Работа от батарей

Характеристика ИБП 250 кВА 300 кВА 400 кВА 500 кВА 600 кВА
Нагрузка 25 % 94.19% 94.37% 94.30% 94.46% 94.80%
Нагрузка 50 % 94.82% 95.03% 95.04% 95.18% 95.07%
Нагрузка 75 % 94.79% 94.75% 94.70% 94.81% 94.62%
Нагрузка 100 % 94.21% 94.19% 94.28% 94.29% 94.34%
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?