Планирование объекта для ИБП с внешними батареями мощностью 250-400 кВА
Технические характеристики входа
Характеристика ИБП | 250 кВА | 300 кВА | 400 кВА | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Подключения | L1, L2, L3, N, PE | ||||||||
Диапазон входного напряжения (В) | 323–477 (полная нагрузка) | ||||||||
Диапазон частот (Гц) | 40–70 | ||||||||
Номинальный входной ток (А) | 404 | 384 | 370 | 485 | 461 | 444 | 647 | 614 | 592 |
Максимальный входной ток (A) |
474 |
451 |
434 |
568 |
540 |
520 |
757 |
719 |
693 |
Ограничение входного тока (A) | 600 | 720 | 960 | ||||||
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений тока на входе (THDI) | <3 % для линейной нагрузки <5 % для нелинейной нагрузки |
||||||||
Входной коэффициент мощности | >0,99 | ||||||||
Максимальный номинал тока короткого замыкания | Icc = 35 кА | ||||||||
Плавный старт | 7 секунд |
Технические характеристики байпаса
Характеристика ИБП | 250 кВА | 300 кВА | 400 кВА | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Подключения | L1, L2, L3, N, PE | ||||||||
Перегрузочная способность | 115 % длительно 125 % на 10 минут 150 % на 1 минуту |
||||||||
Минимальное напряжение байпаса (В) | 209 | 221 | 228 | 209 | 221 | 228 | 209 | 221 | 228 |
Максимальное напряжение байпаса (В) | 475 | 480 | 477 | 475 | 480 | 477 | 475 | 480 | 477 |
Частота (Гц) | 50 или 60 | ||||||||
Диапазон частот (%) | ±1, ±2, ±4, ±5, ±10. По умолчанию ±10 (выбирается пользователем). | ||||||||
Номинальный ток байпаса (А) |
384 |
364 |
351 |
460 |
437 |
422 |
614 |
583 |
562 |
Максимальный номинал тока короткого замыкания | Icc = 35 кА |
Технические характеристики выхода
Характеристика ИБП | 250 кВА | 300 кВА | 400 кВА | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Подключения | L1, L2, L3, N, PE | ||||||||
Перегрузочная способность * | 105 % длительно 125 % на 10 минут 150 % на 1 минуту |
||||||||
Регулировка выходного напряжения | ±1 % | ||||||||
Динамическая реакция на нагрузку | 20 миллисекунд | ||||||||
Коэффициент выходной мощности | 1 | ||||||||
Номинальный выходной ток (А) |
380 |
361 |
348 |
456 |
433 |
417 |
608 |
577 |
556 |
Общее гармоническое искажение напряжения (THDU) | <2 % при линейной нагрузке 100 %, <4 % при нелинейной нагрузке 100 % |
||||||||
Выходная частота (Гц) | 50 или 60 | ||||||||
Скорость нарастания выходного напряжения (Гц/с) | Программируемое значение: от 0,5 до 2,0 По умолчанию 0,5 |
||||||||
Классификация исполнения выхода (согласно IEC/EN62040-3) | VFI-SS-111 | ||||||||
Коэффициент мощности нагрузки | От 0,5 (опережающий) до 0,5 (запаздывающий) без снижения номинальных рабочих характеристик | ||||||||
Вых. кор. зам. (инвертор) | 630 А/200 мс | 820 А/200 мс | 1000 А/200 мс |
Технические характеристики батарей
Характеристика ИБП | 250 кВА | 300 кВА | 400 кВА |
---|---|---|---|
Макс. мощность зарядки в % от выходной мощности | 24 | ||
Максимальная мощность зарядки (кВт) | 60 | 72 | 96 |
Номинальное напряжение батареи (В постоянного тока) | от ±216 до ±300 | ||
Номинальное напряжение холостого хода (В постоянного тока) | от ±243 до ±337,5 | ||
Напряжение в конце разряда при полной нагрузке (В постоянного тока) | от ±172,8 до ±240 | ||
Ток аккумуляторной батареи при полной нагрузке и номинальном напряжении батареи (A) |
615–443 |
738–531 |
985–709 |
Ток аккумуляторной батареи при полной нагрузке и минимальном напряжении батареи (A) |
769–554 |
923–664 |
1231-886 |
Температурная компенсация (на ячейку) * | Программируется от 0 до 7 мВ/°C. По умолчанию 0 мВ/°C. | ||
Пульсация тока | <5 % C10 |
Рекомендованная защита вышестоящей входной сети
Характеристика ИБП | 250 кВА | 300 кВА | 400 кВА | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Вход | Байпас | Вход | Байпас | Вход | Байпас | |
Тип автомата | NSX630F Mic 2.3 (LV432877) | NSX630F Mic 2.3 (LV432877) | NS630bN Mic 2.0 (33463/NS33463) | NS630bN Mic 2.0 (33463/NS33463) | NS800N Mic 2.0 (33469/NS33469) | NS800N Mic 2.0 (33469/NS33469) |
Настройка In | Io=500 | Io=500 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Настройка Ir | 0.95 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.95 | 0.9 |
Настройка Im | Isd=1.5-10 | Isd=1.5-10 | Isd=1.5-10 | Isd=1.5-10 | Isd=1.5-10 | Isd=1.5-10 |
Рекомендуемые сечения кабелей
![]() |
---|
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Все кабели должны соответствовать действующим государственным и/или местным электротехническим
нормам и стандартам. Максимально допустимое сечение кабеля составляет 240 мм².
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
Площади сечения кабелей, приведенные в данном руководстве, основаны на таблице A.52-5 стандарта МЭК 60364-5-52 со следующими дополнениями:
-
Проводники 90 °C
-
Температура окружающей среды 30 °C
-
Использование медных проводников
-
Метод установки С
Площади сечения кабеля РЕ основаны на таблице 54.3 стандарта МЭК 60364-4-54.
Если температура окружающей среды выше 30 °C, необходимо использовать проводники большего сечения в соответствии с поправочными коэффициентами МЭК.
ИБП мощностью 250 кВА
Сечение кабеля на фазу (мм2) | Сечение кабеля нейтрали (мм2) | Сечение кабеля защитного заземления (мм2) ) | |
---|---|---|---|
Вход | 2 x 120 | 2 x 120 | 120 |
Байпас | 2 x 120 | 2 x 120 | 120 |
Выход | 2 x 120 | 2 x 120 | 120 |
Батарея | 2 x 185 | 2 x 185 | 185 |
ИБП мощностью 300 кВА
Сечение кабеля на фазу (мм2) | Сечение кабеля нейтрали (мм2) | Сечение кабеля защитного заземления (мм2) ) | |
---|---|---|---|
Вход | 2 x 150 | 2 x 150 | 150 |
Байпас | 2 x 150 | 2 x 150 | 150 |
Выход | 2 x 150 | 2 x 150 | 150 |
Батарея | 2 x 240 | 2 x 240 | 240 |
ИБП мощностью 400 кВА
Сечение кабеля на фазу (мм2) | Сечение кабеля нейтрали (мм2) | Сечение кабеля защитного заземления (мм2) ) | |
---|---|---|---|
Вход | 2 x 240 | 2 x 240 | 240 |
Байпас | 2 x 240 | 2 x 240 | 240 |
Выход | 2 x 240 | 2 x 240 | 240 |
Батарея | 4 x 150 | 4 x 150 | 2 x 150 |
Рекомендуемые болты и наконечники кабелей
Размер кабеля в мм² | Резьба болтов | Тип кабельного наконечника |
---|---|---|
120 | M12x35 mm | TLK 120-12 |
150 | M12x35 mm | TLK 150-12 |
185 | M12x35 mm | TLK 185-12 |
240 | M12x35 mm | TLK 240-12 |
Требования к моменту затяжки болтов
Резьба болтов | Крутящий момент |
---|---|
M12 | 50 Нм |
Вес и размеры ИБП
Характеристика ИБП | Масса, кг | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм |
---|---|---|---|---|
250 кВА | 425 | 1970 | 600 | 850 |
300 кВА | 449 | 1970 | 600 | 850 |
400 кВА | 538 | 1970 | 600 | 850 |
Вес и размеры при транспортировке
Характеристика ИБП | Масса, кг | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм |
---|---|---|---|---|
250 кВА | 470 | 2117 | 800 | 1000 |
300 кВА | 503 | 2117 | 800 | 1000 |
400 кВА | 584 | 2117 | 800 | 1000 |
Свободное пространство
Рабочая среда
Эксплуатация | Хранение | |
---|---|---|
Температура | от 0 °C до 30 °C | от -15 °C до 40 °C для систем с батареями от -25 °C до 55 °C для систем без батарей |
Относительная влажность | 0–95 % без конденсации | |
IECВысота над уровнем моря при снижении нагрузочной способности согласно МЭК 62040-3 |
Коэффициент снижения мощности: 0-1500 м: 1,000 1500-2000 м: 0,975 |
< 15 000 м над уровнем моря (или окружающая среда с аналогичным атмосферным давлением) |
Уровень шума | <70 дБА при нагрузке 100 % в соответствии с ISO3746 | |
Класс защиты | IP20 (стандартный пылевой фильтр) | |
Цвет | RAL 9003 |
Рассеиваемое тепло
Характеристика ИБП | 250 кВА | 300 кВА | 400 кВА | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Вт | (британские тепловые единицы в час) | Вт | (британские тепловые единицы в час) | Вт | (британские тепловые единицы в час) | |
Обычный режим | 14500 | 49488 | 17400 | 59386 | 23200 | 79181 |
Режим работы от батареи | 14000 | 47782 | 16800 | 57338 | 22400 | 76451 |
Режим ECO | 2000 | 6826 | 2400 | 8191 | 3200 | 10922 |