Планирование объекта для ИБП с внешними батареями мощностью 500-600 кВА
Технические характеристики входа
Характеристика ИБП | 500 кВА | 600 кВА | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Подключения | L1, L2, L3, N, PE | |||||
Диапазон входного напряжения (В) | 323–477 (полная нагрузка) | |||||
Диапазон частот (Гц) | 40–70 | |||||
Номинальный входной ток (А) | 808 | 768 | 740 | 970 | 921 | 888 |
Максимальный входной ток (A) | 946 | 899 | 866 | 1135 | 1079 | 1040 |
Ограничение входного тока (A) | 1080 | 1320 | ||||
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений тока на входе (THDI) | <3 % для линейной нагрузки <5 % для нелинейной нагрузки |
|||||
Входной коэффициент мощности | >0,99 | |||||
Максимальный номинал тока короткого замыкания | Icc = 35 кА | |||||
Плавный старт | 7 секунд |
Технические характеристики байпаса
Характеристика ИБП | 500 кВА | 600 кВА | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Подключения | L1, L2, L3, N, PE | |||||
Перегрузочная способность | 115 % длительно 125 % на 10 минут 150 % на 1 минуту |
|||||
Минимальное напряжение байпаса (В) | 209 | 221 | 228 | 209 | 221 | 228 |
Максимальное напряжение байпаса (В) | 475 | 480 | 477 | 475 | 480 | 477 |
Частота (Гц) | 50 или 60 | |||||
Диапазон частот (%) | ±1, ±2, ±4, ±5, ±10. По умолчанию ±10 (выбирается пользователем). | |||||
Номинальный ток байпаса (А) | 767 | 729 | 703 | 921 | 875 | 843 |
Максимальный номинал тока короткого замыкания | Icc = 35 кА |
Технические характеристики выхода
Характеристика ИБП | 500 кВА | 600 кВА | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Подключения | L1, L2, L3, N, PE | |||||
Перегрузочная способность* | 105 % длительно 125 % на 10 минут 150 % на 1 минуту |
|||||
Регулировка выходного напряжения | ±1 % | |||||
Динамическая реакция на нагрузку | 20 миллисекунд | |||||
Коэффициент выходной мощности | 1 | |||||
Номинальный выходной ток (А) | 760 | 722 | 696 | 912 | 866 | 835 |
Общее гармоническое искажение напряжения (THDU) | <2 % при линейной нагрузке 100 %, <4 % при нелинейной нагрузке 100 % |
|||||
Выходная частота (Гц) | 50 или 60 | |||||
Скорость нарастания выходного напряжения (Гц/с) | Программируемое значение: от 0,5 до 2,0 По умолчанию 0,5 |
|||||
Классификация исполнения выхода (согласно IEC/EN62040-3) | VFI-SS-111 | |||||
Коэффициент мощности нагрузки | От 0,5 (опережающий) до 0,5 (запаздывающий) без снижения номинальных рабочих характеристик | |||||
Вых. кор. зам. (инвертор) | 1,2 кА/200 мс | 1,5 кА/200 мс |
Технические характеристики батарей
Характеристика ИБП | 500 кВА | 600 кВА |
---|---|---|
Макс. мощность зарядки в % от выходной мощности | 21 % | 22 % |
Максимальная мощность зарядки (кВт) | 108 | 132 |
Номинальное напряжение батареи (В постоянного тока) | от ±216 до ±300 | |
Номинальное напряжение холостого хода (В постоянного тока) | от ±243 до ±337,5 | |
Напряжение в конце разряда при полной нагрузке (В постоянного тока) | от ±172,8 до ±240 | |
Ток аккумуляторной батареи при полной нагрузке и номинальном напряжении батареи (A) | 1231-886 | 1470-1058 |
Ток аккумуляторной батареи при полной нагрузке и минимальном напряжении батареи (A) | 1539-1102 | 1847-1323 |
Температурная компенсация (на ячейку)* | Программируется от 0 до 7 мВ/°C. По умолчанию 0 мВ/°C. | |
Пульсация тока | <5 % C10 |
Рекомендованная защита вышестоящей входной сети
Характеристика ИБП | 500 кВА | 600 кВА | ||
---|---|---|---|---|
Вход | Байпас | Вход | Байпас | |
Тип автомата | NS1000N Mic 2.0 (33475/NS33475) | NS1000N Mic 2.0 (33475/NS33475) | NS1250N Mic 2.0 (33480/NS33480) | NS1250N Mic 2.0 (33480/NS33480) |
Настройка In | 1 | 1 | 1 | 1 |
Настройка Ir | 0.95 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Настройка Im | Isd=1.5-10 | Isd=1.5-10 | Isd=1.5-10 | Isd=1.5-10 |
Рекомендуемые сечения кабелей
![]() |
---|
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Все кабели должны соответствовать действующим государственным и/или местным электротехническим
нормам и стандартам. Максимально допустимое сечение кабеля составляет 240 мм².
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
Площади сечения кабелей, приведенные в данном руководстве, основаны на таблице A.52-5 стандарта МЭК 60364-5-52 со следующими дополнениями:
-
Проводники 90 °C
-
Температура окружающей среды 30 °C
-
Использование медных проводников
-
Метод установки С
Площади сечения кабеля РЕ основаны на таблице 54.2 стандарта МЭК 60364-4-54.
Если температура окружающей среды выше 30 °C, необходимо использовать проводники большего сечения в соответствии с поправочными коэффициентами МЭК.
ИБП мощностью 500 кВА
Сечение кабеля на фазу (мм2) | Сечение кабеля нейтрали (мм2) | Сечение кабеля защитного заземления (мм2)) | |
---|---|---|---|
Вход | 3 x 185 | 3 x 185 | 2 x 150 |
Байпас | 3 x 185 | 3 x 185 | 2 x 150 |
Выход | 3 x 185 | 3 x 185 | 2 x 150 |
Батарея | 6 x 120 | 6 x 120 | 3 x 120 |
ИБП мощностью 600 кВА
Сечение кабеля на фазу (мм2) | Сечение кабеля нейтрали (мм2) | Сечение кабеля защитного заземления (мм2)) | |
---|---|---|---|
Вход | 3 x 240 | 3 x 240 | 2 x 185 |
Байпас | 3 x 240 | 3 x 240 | 2 x 185 |
Выход | 3 x 240 | 3 x 240 | 2 x 185 |
Батарея | 6 x 150 | 6 x 150 | 3 x 150 |
Рекомендуемые болты и наконечники кабелей
Размер кабеля в мм² | Резьба болтов | Тип кабельного наконечника |
---|---|---|
120 | M12x35 mm | TLK 120-12 |
150 | M12x35 mm | TLK 150-12 |
185 | M12x35 mm | TLK 185-12 |
240 | M12x35 mm | TLK 240-12 |
Требования к моменту затяжки болтов
Резьба болтов | Крутящий момент |
---|---|
M12 | 50 Нм |
Вес и размеры ИБП
Характеристика ИБП | Масса, кг | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм |
---|---|---|---|---|
500 кВА | 665 | 1970 | 1000 | 850 |
600 кВА | 745 | 1970 | 1000 | 850 |
Вес и размеры при транспортировке
Характеристика ИБП | Масса, кг | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм |
---|---|---|---|---|
500 кВА | 720 | 2100 | 1200 | 1015 |
600 кВА | 800 | 2100 | 1200 | 1015 |
Свободное пространство
Рабочая среда
Эксплуатация | Хранение | |
---|---|---|
Температура | от 0 °C до 30 °C | от -15 °C до 40 °C для систем с батареями от -25 °C до 55 °C для систем без батарей |
Относительная влажность | 0–95 % без конденсации | |
IECВысота над уровнем моря при снижении нагрузочной способности согласно МЭК 62040-3 |
Коэффициент снижения мощности: 0-1500 м: 1,000 1500-2000 м: 0,975 |
< 15 000 м над уровнем моря (или окружающая среда с аналогичным атмосферным давлением) |
Уровень шума | <72 дБА при нагрузке 100 % в соответствии с ISO3746 | |
Класс защиты | IP20 (пылевой фильтр по умолчанию) | |
Цвет | RAL 9003 |
Рассеиваемое тепло
Характеристика ИБП | 500 кВА | 600 кВА | ||
---|---|---|---|---|
Вт | (британские тепловые единицы в час) | Вт | (британские тепловые единицы в час) | |
Обычный режим | 31800 | 108507 | 37200 | 126932 |
Режим работы от батареи | 28550 | 97417 | 33960 | 115877 |
Режим ECO | 3250 | 11090 | 3480 | 11874 |